Passa al contenuto principale

Rendi la tua casa più sana e confortevole con un purificatore d'aria Daikin che contrasta il dannoso particolato fine presente nell'aria, i pollini e le allergie stagionali

Una donna si gode l’aria pulita del suo salotto grazie a un purificatore d'aria

Perché la qualità dell'aria che respiriamo in casa è così importante?

Ogni giorno consumiamo circa 1 kg di cibo e 2 kg di acqua, ma sapevi che nello stesso lasso di tempo inaliamo circa 15 kg di aria? Mentre possiamo sopravvivere settimane senza cibo e giorni senza acqua, possiamo resistere solo pochi minuti senza aria.

  • L’aria interna è 2-5 volte più inquinata di quella esterna
  • Trascorriamo il 90% del tempo in ambienti chiusi
  • Un adulto medio respira 15 Kg di aria al giorno
  • Filtrazione particolarmente efficace in caso di allergie stagionali

Trascorriamo il 90% del nostro tempo al chiuso, ma purtroppo la qualità dell'aria che respiriamo in casa può essere fino a cinque volte peggiore di quella all'aperto

Naturalmente le fonti esterne, come i pollini e, in generale, l'inquinamento atmosferico, possono aggravare il problema, ma alcuni dei colpevoli, come gli inquinanti della polvere o gli allergeni, si trovano in casa. Anche le attività quotidiane, come la polvere che solleviamo mentre facciamo le pulizie o gli odori della cucina, possono influenzare negativamente la qualità dell'aria che respiriamo. Più le particelle sono fini, più sono pericolose per la nostra salute. Il particolato fine (PM2,5), composto cioè da particelle con diametro uguale o inferiore a 2,5 micron, così piccole da risultare invisibili all’occhio nudo, e questo dandoci un’illusione di sicurezza. Ma con un sistema di filtraggio efficace, è possibile ridurre l'impatto di questi inquinanti nell’aria.

Sei buoni motivi per scegliere un purificatore d’aria

Il purificatore d'aria è utile in ogni casa, ma è particolarmente consigliato a chi soffre di allergie, asma e problemi respiratori. Bambini piccoli, donne incinte e anziani sono particolarmente sensibili all'inquinamento dell'aria interna.

Guida ai purificatori d’aria: una migliore qualità dell’aria in casa

I purificatori d'aria rimuovono pollini, acari della polvere e altri allergeni, dando sollievo in caso di rinite, prurito agli occhi e congestione

I bambini e i neonati sono i soggetti più vulnerabili. Assicura loro un ambiente domestico sano con un purificatore d'aria in grado di rimuovere inquinanti nocivi, polvere e residui degli animali domestici. Il funzionamento silenzioso li rende perfetti per gli asili e le camere da letto dei bambini.

Riduci l’accumulo di peli e altri residui ed elimina gli odori degli animali domestici con un purificatore d'aria. Contribuirà a mantenere la casa più pulita e ad alleviare le reazioni allergiche nelle persone sensibili agli allergeni degli animali domestici

Oltre a rimuovere le sostanze irritanti presenti nell’aria, un purificatore d’aria con funzione aggiuntiva di umidificazione consente di ottenere un livello di umidità ideale durante il sonno, prevenendo così la secchezza alla gola, che può farci tossire nelle ore notturne

Quella contro la polvere è una lotta comune a tutte le famiglie. La polvere che si deposita in casa può contenere particelle di vario tipo: dai residui degli animali domestici alle spore di muffa, fino agli acari della polvere. Con un purificatore d'aria puoi ridurre queste sostanze irritanti aerodisperse nelle zone in cui la polvere tende ad accumularsi.

Elimina dalla tua casa l’odore di fumo e dei cibi cucinati con un filtro deodorizzante. Goditi una casa più profumata, anche nelle zone giorno open space e negli spazi in cui la ventilazione è limitata.

I purificatori d'aria Daikin monitorano con estrema precisione e migliorano in modo significativo la qualità dell'aria all’interno della tua casa

Come funziona il purificatore d'aria Daikin?

I purificatori d'aria Daikin contribuiscono a contrastare le malattie respiratorie, il polline e altre allergie stagionali. Un approccio in tre fasi riduce il particolato fine e dannoso:

Guida ai purificatori d’aria: una migliore qualità dell’aria in casa

I purificatori d'aria Daikin aspirano l'aria da tre diverse direzioni, garantendo così la copertura di un'ampia area di filtrazione

Il nostro filtro elettrostatico HEPA cattura efficacemente polvere e inquinanti. È in grado di rimuovere il 99,97% delle particelle nocive fino a una dimensione di 0,3μm. Il filtro deodorizzante assorbe e decompone gli odori.

La tecnologia Streamer di Daikin decompone per ossidazione le sostanze dannose catturate dal filtro

Dai un’occhiata ai nostri purificatori d'aria in sconto

Preparati alla stagione invernale regalando ai tuoi cari un'aria più salubre - con uno sconto vantaggioso

Acquista direttamente da Daikin tramite il nostro webshop

Entra nello shop Daikin e goditi i vantaggi che offriamo a chi acquista direttamente dal nostro sito: Spedizione gratuita, garanzia di 3 anni sull'acquisto, consegne comode e un servizio clienti eccellente.

Abbiamo un’ampia gamma di purificatori d'aria per spazi diversi

Guida ai purificatori d’aria: una migliore qualità dell’aria in casa

I purificatori d'aria Daikin sono efficaci nel contrastare i virus respiratori?

Daikin è da sempre all’avanguardia nelle soluzioni innovative. Abbiamo chiesto al rinomato laboratorio francese Institut Pasteur de Lille di testare rigorosamente le nostre unità e siamo orgogliosi dei risultati ottenuti.*

I purificatori d'aria Daikin MC55W e MCK55W eliminano oltre il 99,98% del coronavirus umano HCoV-229E in 2,5 minuti. Questo virus appartiene alla stessa famiglia del SARS-CoV-2, il coronavirus che ha causato la pandemia di Covid-19.

Le unità sono state valutate efficaci al 99,93% anche contro il virus H1N1 (responsabile della comune influenza) in 2,5 minuti.

Ciò significa che i purificatori d'aria Daikin possono aiutare nella lotta contro le malattie respiratorie, e che il depuratore compatto plug-and-play può contribuire fortemente a ridurre il rischio di trasmissione dei virus respiratori.

I purificatori d'aria Daikin ottimizzano i livelli di umidità?

La percentuale di umidità ideale all’interno delle nostre case è tra il 40% e il 60%. Sia l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che l'EPA (Environmental Protection Agency) raccomandano questi valori, come confortevoli per la maggior parte delle persone. I livelli bassi di umidità diventano un problema nella stagione invernale, quando l'elevato isolamento delle case contribuisce a un'aria secca, che può provocare la secchezza della pelle. Inoltre, il sonno viene disturbato se abbiamo la gola secca, che può provocare una tosse fastidiosa

 

Il modello MCK55W di Daikin è dotato di un' unità di umidificazione aggiuntiva in grado di apportare umidità all’ambiente per mantenere livelli ottimali e garantire il comfort di tutta la famiglia

Altre soluzioni per la qualità dell'aria interna

Scopri i seguenti prodotti, che offrono anche purificazione e filtrazione, per mantenere una buona qualità dell'aria all’interno degli edifici anche quando fuori l’ambiente è inquinato

Guida ai purificatori d’aria: una migliore qualità dell’aria in casa

Crea un ambiente sano per il tuo benessere apportando aria pulita e risparmia sulle bollette energetiche con un sistema di ventilazione centralizzato a recupero di calore

Le nostre pompe di calore aria-aria forniscono riscaldamento e raffrescamento e apportano aria pulita, per un comfort ottimale

I risultati del test eseguito dall’Institut Pasteur de Lille:

*Il purificatore d’aria Daikin MCK55WVM (denominazione commerciale MCK55W), testata dall'Institut Pasteur di Lille, elimina il 99,996% del Coronavirus umano HCoV-229E in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 0,47 m3, senza ricambio d'aria). Il Coronavirus umano HCoV-229E è diverso dal virus responsabile del COVID-19, SARS-CoV-2, ma appartiene alla stessa famiglia di coronavirus. | L'unità Daikin MC55WVM (denominazioni commerciali MC55W/VB), testata dall'Institut Pasteur di Lille, elimina il 99,98% del Coronavirus umano HCoV-229E in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 1,4 m3, senza ricambio d'aria). Il Coronavirus umano HCoV-229E è diverso dal virus responsabile del COVID-19, SARS-CoV-2, ma appartiene alla stessa famiglia di coronavirus. | L'unità Daikin MCK55WVM (denominazione commerciale MCK55W), testata dall'Institut Pasteur di Lille, elimina il 99,986% del virus dell'influenza A sottotipo H1N1 in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 0,47 m3, senza ricambio d'aria). | L'unità Daikin MC55WVM (denominazioni commerciali MC55W/VB), testata dall'Institut Pasteur di Lille, elimina il 99,93% del virus dell'influenza A sottotipo H1N1 in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 0,47 m3, senza ricambio d'aria)

Note sull'azione deodorizzante e sulla capacità di abbattimento delle polveri di un purificatore d'aria:

  • non tutte le sostanze dannose contenute nel fumo di sigaretta (monossido di carbonio, ecc.) possono essere rimosse. • Non tutti i componenti degli odori emanati di continuo (odori di materiali edili e di animali, ecc.) possono essere rimossi. Il purificatore d'aria Daikin non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato come sostituto di trattamenti medici o farmaceutici. ​

Precisazioni sull'effetto della filtrazione elettrostatica HEPA: ​

  • 99,97% si riferisce alla prestazione di rimozione del filtro e non alla prestazione di rimozione per l'intera stanza.
  • La frequenza di sostituzione è verificata con un metodo di prova basato sullo standard JEM1467 della Japan Electrical Manufacturers' Association.

Il purificatore d'aria Daikin non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato come sostituto di trattamenti medici o farmaceutici.

Proprietà deodorizzanti/rimozione dei gas: ​

  • Assorbimento e decomposizione degli odori: il purificatore d'aria e un componente degli odori, l'acetaldeide, sono stati collocati in un ambiente chiuso di 21 m³. Il purificatore d'aria è stato azionato. È stato esaminato l'aumento della concentrazione del prodotto (CO2) generato dalla decomposizione dell'acetaldeide da parte della tecnologia Streamer (valutazione di Daikin). Unità di prova: Testato con MCK55S (modello giapponese), un modello equivalente alla serie MCK55W.
  • Decomposizione della formaldeide: metodo di prova: metodo di generazione continua. Sala prova: da 22 a 24 m³, temperatura: 23 ± 3°C, umidità: 50 ± 20%. Condizioni di ventilazione: con una diffusione continua di una concentrazione pari a 0,2 ppm, viene mantenuta una capacità di eliminazione di 0,08 ppm a 36 m³/h, valore che rientra nei limiti stabiliti nelle linee guida del Ministero della Salute, del lavoro e del welfare in Giappone. (Questo valore equivale alla capacità di ventilazione di un locale di circa 65 m³.) ​

Precisazioni sull'effetto di decomposizione delle sostanze: ​

  • Rimozione dei batteri dal filtro per l'abbattimento delle polveri: ente incaricato dell’esecuzione dei test: Japan Food Research Laboratories. Test numero: 15044988001-0201. Metodo utilizzato per i test: Abbiamo applicato un materiale di prova inoculato con liquido batterico sul lato a monte di un filtro per l’abbattimento delle polveri installato in un purificatore d'aria e lo abbiamo fatto funzionare in un'area di prova di 25 m³. Abbiamo contato il numero di batteri vivi dopo cinque ore. Risultato del test: Oltre il 99% dei batteri eliminati in cinque ore. Unità di prova: Testato con MCK55S (modello giapponese), un modello equivalente alla serie MCK55W (modalità turbo). ​
  • Rimozione dei batteri dal filtro umidificatore: ente incaricato dell’esecuzione dei test: Japan Food Research Laboratories. Test numero: 15044989001-0101. Metodo utilizzato per i test: Abbiamo applicato un materiale di prova inoculato con liquido batterico sul lato a monte di un filtro umidificatore installato in un purificatore d'aria e lo abbiamo fatto funzionare in un'area di prova di 25 m³. Abbiamo contato il numero di batteri vivi dopo cinque ore. Componente testato: Filtro umidificatore. Risultato del test: Oltre il 99% dei batteri eliminati in cinque ore. Unità di prova: Testato con MCK55S (modello giapponese), un modello equivalente alla serie MCK55W (modalità turbo). ​
  • Decomposizione e rimozione degli allergeni: diversi allergeni sono stati irradiati tramite Streamer Discharge e la scomposizione delle proteine degli allergeni è stata verificata utilizzando il metodo ELISA (saggio immuno-assorbente legato ad un enzima), il metodo della cataforesi o un microscopio elettronico (ricerca condotta in collaborazione con la Wakayama Medical University). Esempio di test: polline di cedro giapponese Cryj-1. Risultato del test: oltre il 99,6% decomposto e rimosso in 2 ore (metodo ELISA); 96,9% decomposto e rimosso in 4 ore (altro metodo di misurazione). Nota: test eseguito sul modulo Flash Streamer. • Rimozione dei virus rif. 1: ente incaricato dell’esecuzione dei test: Centro di ricerca per le Scienze ambientali Kitasato. Certificato dei risultati del test n. 21_0026 (rilasciato dallo stesso ente). Risultato dell'esperimento: rimozione del 99,9% del virus A-H1N1 dopo 1 ora. Nota: test eseguito sul modulo Flash Streamer. • Rimozione dei virus rif. 2: ente incaricato dell’esecuzione dei test: Istituto Nazionale di Igiene ed Epidemiologia del Vietnam. Risultato dell'esperimento: rimozione di oltre il 99,9% del virus A-H5N1 in 3 ore. Nota: test eseguito sul modulo Flash Streamer. • Rimozione dei virus rif. 3: ente incaricato dell’esecuzione dei test: Scuola di specializzazione dell'Università di Kobe. Risultato dell'esperimento: rimozione di oltre il 96% del Norovirus in 24 ore. Nota: test eseguito sul modulo Flash Streamer.