Cosa comprende
Informazioni sul prodotto
- Dimensioni (H x L x P)
- 630x315x315 mm
- Purificazione dell'aria
- fino a 124 m²
- Pressione sonore
- 18 dBA
- Flusso d'aria fino a
- 480 m³/h
- Consumo di energia
- 0,016 kWh (velocità media ventilatore)
- Peso
- 12,5 kg
Guarda e scopri tutto sulla purificazione dell'aria
Rilassati ed esplora le nostre soluzioni con queste storie, selezionate apposta per te
Maggiori informazioni sui purificatori d'aria
Qual è la funzione di un purificatore d’aria?
Un purificatore d'aria può rimuovere dall'aria inquinanti, allergeni e altri contaminanti. Tramite una combinazione di tecnologie, come i filtri HEPA elettrostatici, i filtri a carboni attivi e gli ionizzatori, i purificatori d'aria contribuiscono a catturare e neutralizzare gli agenti inquinanti, rendendo l'aria che respiri molto più pulita.
I 5 vantaggi dell'utilizzo di un purificatore d'aria
Ci sono molti vantaggi nell’utilizzo di un purificatore d'aria a casa o in ufficio. Eccone alcuni:
- Miglioramento della qualità dell'aria interna tramite la rimozione di inquinanti quali polvere, polline, peli di animali, spore di muffa e fumo.
- Riduzione dei sintomi di allergie e asma grazie alla rimozione degli allergeni.
- Riduzione degli odori, ad esempio quello di fumo, cucina e delle sostanze chimiche, grazie ai filtri a carboni attivi e ad altre tecnologie di purificazione.
- Il miglioramento del sonno è uno dei principali vantaggi di un purificatore d'aria. Questo dispositivo crea infatti un ambiente di riposo più pulito e confortevole, rimuovendo gli inquinanti e gli allergeni dall'aria.
- Creazione di un ambiente di vita o di lavoro più confortevole e accogliente, grazie all’eliminazione degli inquinanti e degli allergeni.
Ci sono sette segnali che indicano che la tua casa o il tuo ufficio potrebbero beneficiare di un purificatore d'aria:
- Sintomi come mal di testa, starnuti o tosse, che possono essere correlati a una scarsa qualità dell'aria
- Accumulo di polvere, muffa o altri inquinanti visibili in casa
- Particelle di polvere prodotte da una ristrutturazione recente o da un nuovo mobilio
- Odori sgradevoli o persistenti, come quelli di fumo, cibo cucinato e prodotti chimici per la pulizia, o anche l’odore di un camino
- Necessità di alleviare i sintomi di allergie o asma
- Elevati livelli di inquinamento atmosferico dovuti a un ambiente urbano densamente popolato
- Necessità di rimuovere peli di animali domestici e altri allergeni dall'aria
I purificatori d'aria Daikin sono dotati di filtri elettrostatici HEPA ad alta efficienza, progettati per rimuovere dall'aria il 99,97% delle particelle di piccole dimensioni, fino a 0,3 micron, compresi gli allergeni più comuni come polveri, polline e residui di peli di animali domestici.
La rimozione di queste piccole particelle e degli allergeni migliora la qualità dell'aria e riduce i sintomi di allergie e asma.
I purificatori d'aria sono in grado di filtrare l'odore del fumo e le particelle nocive rilasciate nell’aria dalle sigarette utilizzando una combinazione di tecnologie, come i filtri elettrostatici HEPA ad alta efficienza e i filtri a carboni attivi.
I filtri antiparticolato ad alta efficienza sono progettati per rimuovere dall'aria il 99,97% delle particelle più piccole (fino a 0,3 micron), tra cui fumo, catrame e nicotina. I purificatori d'aria con filtri antiodore rimuovono dall'aria i composti organici volatili (VOC), come gli odori di fumo e le sostanze chimiche, assorbendoli e neutralizzandoli.
Se vuoi acquistare un purificatore d'aria per motivi di salute e per eliminare il fumo, assicurati che sia dotato di un filtro HEPA e verifica il valore CADR (Clean Air Delivery Rate). Più alto è il valore, più il purificatore sarà efficiente nel rimuovere fumo, polvere e polline dall'aria.
La filtrazione HEPA è un sistema di filtraggio del particolato dell'aria ad alta efficienza progettato per catturare le polveri sottili. Gli studi dimostrano che questo sistema rimuove il 99% delle particelle di dimensione compresa tra 0,1 μm e 2,5 μm.
Come funziona il filtro HEPA?
Il filtro elettrostatico HEPA di Daikin cattura la polvere in modo efficiente grazie alle forze elettrostatiche, quindi non è soggetto a intasamenti.
Quali sono i vantaggi di un purificatore d’aria con filtro HEPA?
Un purificatore d'aria dotato di filtro HEPA è in grado di purificare una quantità maggiore di aria.
A differenza di alcuni filtri a maglia fine, il filtro HEPA non si intasa di polvere ed è in grado di catturare particelle più piccole.
I vantaggi includono una migliore qualità dell'aria, poiché il purificatore d'aria HEPA rimuove un'ampia gamma di inquinanti e allergeni e può ridurre i sintomi di allergie e asma.
I filtri HEPA durano in genere più a lungo degli altri filtri, il che li rende un'opzione economicamente vantaggiosa nel lungo periodo. Il filtro Daikin ha una durata di 10 anni.
Scopri perché Daikin fa la differenza
Lasciati ispirare da questi articoli e scopri come Daikin può aiutarti