Nuovi purificatori d'aria Daikin connessi: MCK70Z e MC80Z
Daikin dà inizio a una nuova era della purificazione dell’aria, all’insegna di un’aria più sana e pura, per la massima tranquillità. I nuovi modelli di purificatori plug-and-play si collegano all'app Onecta di Daikin, che consente di controllare, monitorare e programmare la purificazione dell'aria tramite smartphone o tablet. Non solo: l’app informa gli utenti costantemente sulla qualità dell’aria che respirano, grazie al monitoraggio in tempo reale della qualità dell’aria interna ed esterna.
Confronta i modelli (1)
Confronta i modelli
Colori
Colori
Confronta
Caratteristiche principali dei nostri nuovi purificatori d'aria
1. Connettività smart grazie all’app Daikin Onecta
La nostra comprovata tecnologia di purificazione dell’aria è ora potenziata grazie alla connettività tramite app. I nuovi modelli MC80Z e MCK70ZH/W possono essere controllati tramite l’app Daikin Onecta, che consente di gestire il purificatore direttamente da smartphone o tablet. L’aria più pura è a portata di mano!
2. Design essenziale, armonioso in ogni spazio
I purificatori hanno un design moderno ed essenziale che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Dalla camera da letto al salotto, fino allo studio: le nostre unità aggiungono stile ai tuoi spazi, offrendo al tempo stesso vantaggi per la salute.
3. Pannello intuitivo con monitoraggio PM2.5
Il particolato fine (PM2.5) può comportare gravi rischi per la salute, ed è invisibile a occhio nudo. Queste unità sono dotate dell'innovativo "Daikin Eye” e di sensori avanzati per il rilevamento del particolato che segnalano lo stato di qualità dell’aria all’interno dell’ambiente, per una massima tranquillità.
4. Sistema di purificazione avanzata in tre fasi
Grazie alla tecnologia streamer brevettata da Daikin, i purificatori catturano le particelle nocive con un filtro HEPA elettrostatico ad alte prestazioni, per poi distruggerle tramite la funzione ossidante e fornire aria più pulita e sana.
5. Funzionamento ultrasilenzioso e ad ampio raggio
Il purificatore MC80Z funziona con livelli sonori di soli 19 dBA e copre aree fino a 124 m², mentre il modello MCK70ZH/W offre livelli sonori di appena 18 dBA e copre fino a 96 m².
6. Funzione di umidificazione per migliorare il comfort (solo MCK70ZH/W)
Il modello MCK70ZH/W integra un umidificatore, che conferisce umidità all’aria per prevenire problemi alla pelle e alle vie respiratorie. Si tratta di una funzione particolarmente utile negli spazi ben isolati, dove l’umidità interna tende a scarseggiare.
Prova le quattro funzioni grazie alla connettività dell'app
- Controllo
- Monitoraggio
- Programmazione
- Dati sulla qualità dell’aria esterna in tempo reale
Non sei a casa? Nessun problema!
Puoi controllare il tuo purificatore d'aria ovunque ti trovi. Imposta la modalità operativa, la velocità del ventilatore e altre funzioni.
Vorresti conoscere la qualità dell’aria che respiri?
Accedi a una panoramica esaustiva sulle prestazioni del sistema e ai livelli di PM2.5 tramite grafici dedicati
Sei di ritorno da una vacanza e vuoi assicurarti che la qualità dell'aria interna sia ottimale?
Programma l’unità in base a quando rientri a casa. Imposta un programma per definire gli orari di funzionamento del sistema e crea fino a sei azioni diverse al giorno.
Vorresti sapere quando tenere le finestre chiuse nel picco della stagione dei pollini?
Grazie alla partnership con Google Maps, l’app Daikin Onecta permette di accedere a dati in tempo reale sulla qualità dell’aria esterna e sui livelli di polline.
Come funziona il purificatore d'aria Daikin?
I purificatori d'aria Daikin contribuiscono a contrastare le malattie respiratorie, il polline e altre allergie stagionali. Un approccio in tre fasi riduce il particolato fine e dannoso:
1. Aspirazione potente
I purificatori d'aria Daikin aspirano l'aria da tre diverse direzioni, garantendo così la copertura di un'ampia area di filtrazione
2. Cattura degli inquinanti
Il nostro filtro elettrostatico HEPA cattura efficacemente polvere e inquinanti. È in grado di rimuovere il 99,97% delle particelle nocive fino a una dimensione di 0,3μm*. Il filtro deodorizzante assorbe e decompone gli odori.
3. Decomposizione
La tecnologia Streamer di Daikin decompone per ossidazione le sostanze dannose catturate dal filtro
Noi di Daikin ci impegniamo a creare un ecosistema comune per tutte le tue esigenze, dal riscaldamento al raffrescamento, fino alla purificazione dell’aria.
Se disponi già di una pompa di calore Daikin, hai un importante vantaggio. La connettività dei purificatori permette infatti di controllare tutti i dispositivi Daikin con un’unica app: Daikin Onecta. Gestire il comfort della tua casa non è mai stato così facile: da ora in avanti tutto sarà a portata di mano, nella stessa app. Il vero comfort è semplice.
Scopri i nostri purificatori scontati
Confronta i modelli (1)
Confronta i modelli
Colori
Colori
Confronta
* Precisazioni sull'effetto della filtrazione elettrostatica HEPA:
99,97% si riferisce alla prestazione di rimozione del filtro e non alla prestazione di rimozione per l'intera stanza.
La frequenza di sostituzione è verificata con un metodo di prova basato sullo standard JEM1467 della Japan Electrical Manufacturers' Association.
Il purificatore d'aria Daikin non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato come sostituto di trattamenti medici o farmaceutici.