Passa al contenuto principale

Crea un ambiente salutare per te e la tua famiglia con la nostra gamma di purificatori d'aria

Aria pulita per la tua casa

icona di un filtro che trattiene le particelle presenti nell'aria

Durata del filtro fino a 10 anni

Placeholder illustrazione

Funzionamento ultra-silenzioso: ti dimenticherai della sua presenza

Placeholder illustrazione

Efficacia ed efficienza certificate

Icona con lo stemma della certificazione

Scopri i nostri purificatori d'aria più richiesti

Cerchi un purificatore d'aria compatto ma dalle prestazioni elevate? MC30Y è silenziosissimo e copre superfici fino a 46m²
MC55W garantisce aria pulita in casa, purificando ambienti fino a 82 m²
MCK55W garantisce aria pulita in casa, purificando e umidificando gli ambienti fino a 82 m²

Confronta i modelli (1)

Confronta i modelli

Hai dato un’occhiata ai nostri purificatori d’aria connessi?

Monitora, controlla e programma la purificazione dell’aria con i nuovi purificatori Daikin MC80Z e MCK70Z. Aria più pulita, pura e sana, a portata di mano.

Efficaci contro polvere, batteri e virus

Grazie alla collaborazione con rinomate istituzioni, abbiamo certificato l’efficacia dei nostri purificatori d'aria contro vari tipi di batteri e virus

Donne che starnutiscono per le allergie

Maggiori informazioni sui purificatori d'aria

Qual è la funzione di un purificatore d’aria?

Un purificatore d'aria può rimuovere dall'aria inquinanti, allergeni e altri contaminanti. Tramite una combinazione di tecnologie, come i filtri HEPA elettrostatici, i filtri a carboni attivi e gli ionizzatori, i purificatori d'aria contribuiscono a catturare e neutralizzare gli agenti inquinanti, rendendo l'aria che respiri molto più pulita.

I 5 vantaggi dell'utilizzo di un purificatore d'aria

Ci sono molti vantaggi nell’utilizzo di un purificatore d'aria a casa o in ufficio. Eccone alcuni:

- Miglioramento della qualità dell'aria interna tramite la rimozione di inquinanti quali polvere, polline, peli di animali, spore di muffa e fumo.

- Riduzione dei sintomi di allergie e asma grazie alla rimozione degli allergeni.

- Riduzione degli odori, ad esempio quello di fumo, cucina e delle sostanze chimiche, grazie ai filtri a carboni attivi e ad altre tecnologie di purificazione.

- Il miglioramento del sonno è uno dei principali vantaggi di un purificatore d'aria. Questo dispositivo crea infatti un ambiente di riposo più pulito e confortevole, rimuovendo gli inquinanti e gli allergeni dall'aria.

- Creazione di un ambiente di vita o di lavoro più confortevole e accogliente, grazie all’eliminazione degli inquinanti e degli allergeni.

Ci sono sette segnali che indicano che la tua casa o il tuo ufficio potrebbero beneficiare di un purificatore d'aria:

  • Sintomi come mal di testa, starnuti o tosse, che possono essere correlati a una scarsa qualità dell'aria
  • Accumulo di polvere, muffa o altri inquinanti visibili in casa
  • Particelle di polvere prodotte da una ristrutturazione recente o da un nuovo mobilio
  • Odori sgradevoli o persistenti, come quelli di fumo, cibo cucinato e prodotti chimici per la pulizia, o anche l’odore di un camino
  • Necessità di alleviare i sintomi di allergie o asma
  • Elevati livelli di inquinamento atmosferico dovuti a un ambiente urbano densamente popolato
  • Necessità di rimuovere peli di animali domestici e altri allergeni dall'aria

I purificatori d'aria Daikin sono dotati di filtri elettrostatici HEPA ad alta efficienza, progettati per rimuovere dall'aria il 99,97% delle particelle di piccole dimensioni, fino a 0,3 micron, compresi gli allergeni più comuni come polveri, polline e residui di peli di animali domestici.

La rimozione di queste piccole particelle e degli allergeni migliora la qualità dell'aria e riduce i sintomi di allergie e asma.

I purificatori d'aria sono in grado di filtrare l'odore del fumo e le particelle nocive rilasciate nell’aria dalle sigarette utilizzando una combinazione di tecnologie, come i filtri elettrostatici HEPA ad alta efficienza e i filtri a carboni attivi.

I filtri antiparticolato ad alta efficienza sono progettati per rimuovere dall'aria il 99,97% delle particelle più piccole (fino a 0,3 micron), tra cui fumo, catrame e nicotina. I purificatori d'aria con filtri antiodore rimuovono dall'aria i composti organici volatili (VOC), come gli odori di fumo e le sostanze chimiche, assorbendoli e neutralizzandoli.

Se vuoi acquistare un purificatore d'aria per motivi di salute e per eliminare il fumo, assicurati che sia dotato di un filtro HEPA e verifica il valore CADR (Clean Air Delivery Rate). Più alto è il valore, più il purificatore sarà efficiente nel rimuovere fumo, polvere e polline dall'aria.

La filtrazione HEPA è un sistema di filtraggio del particolato dell'aria ad alta efficienza progettato per catturare le polveri sottili. Gli studi dimostrano che questo sistema rimuove il 99% delle particelle di dimensione compresa tra 0,1 μm e 2,5 μm.

Come funziona il filtro HEPA?

Il filtro elettrostatico HEPA di Daikin cattura la polvere in modo efficiente grazie alle forze elettrostatiche, quindi non è soggetto a intasamenti.

Quali sono i vantaggi di un purificatore d’aria con filtro HEPA?

Un purificatore d'aria dotato di filtro HEPA è in grado di purificare una quantità maggiore di aria.

A differenza di alcuni filtri a maglia fine, il filtro HEPA non si intasa di polvere ed è in grado di catturare particelle più piccole.

I vantaggi includono una migliore qualità dell'aria, poiché il purificatore d'aria HEPA rimuove un'ampia gamma di inquinanti e allergeni e può ridurre i sintomi di allergie e asma.

I filtri HEPA durano in genere più a lungo degli altri filtri, il che li rende un'opzione economicamente vantaggiosa nel lungo periodo. Il filtro Daikin ha una durata di 10 anni.