Sistemi di controllo avanzati per ogni casa
- App Onecta
- Madoka, termostato ambiente a filo
Scarica l’app Onecta e collega facilmente le tue unità alla rete. Usa l’app per modificare le impostazioni del termostato, definire programmi di funzionamento e monitorare i consumi energetici.
Controlla direttamente i tuoi prodotti Daikin con questo termostato ambiente a filo pluripremiato dalle dimensioni compatte. Vincitore dei premi Red Dot Product Design Award e iF Design Award.
Scopri i nostri dispositivi di controllo più richiesti
Conosci da vicino la nostra gamma di sistemi di controllo intuitivi. Scegli tra le opzioni a filo pluripremiate oppure scarica l’app Onecta per il controllo remoto.
Confronta i modelli (1)
Confronta i modelli
Colori
Colori
Confronta i sistemi di controllo
Guarda e scopri di più
Rilassati ed esplora le nostre soluzioni con queste storie, selezionate apposta per te
Ulteriori informazioni
Se hai un dispositivo Apple, vai all'App Store; se hai un dispositivo Android, tocca l'icona di Google Play. È sufficiente toccare "cerca" e digitare Onecta per trovare l'applicazione, quindi toccare l'icona per scaricarla sul dispositivo. Una volta installata, apri l'app Onecta e inizia a utilizzarla.
No! Non solo: le nostre pompe di calore aria-aria (note anche come climatizzatori) possono aiutare a ridurre i sintomi delle allergie. Daikin inserisce numerosi filtri in tutti i suoi climatizzatori: filtri antiodore a carboni attivi, filtri anti-allergeni agli ioni di argento e filtri Flash Streamer che rimuovono la polvere e catturano i batteri. Con una corretta manutenzione dell'impianto di climatizzazione e a condizione che vengano puliti regolarmente, questi filtri garantiscono un'aria più pulita e sana per tutti.
Sì, le pompe di calore possono essere collegate ai radiatori, sia vecchi che nuovi.
Se in casa hai già dei radiatori, le pompe di calore ad alta temperatura o ibride (se stai sostituendo una caldaia a gas) possono essere facilmente collegate ad essi utilizzando le tubazioni esistenti, senza la necessità di sostituire i radiatori o di eseguire lavori di ristrutturazione aggiuntivi.
La durata tipica di una pompa di calore è in genere compresa tra 15 e 20 anni, anche se dipende da diversi fattori. Ad esempio, la manutenzione. Sebbene le pompe di calore presentino esigenze di manutenzione ridotte, un controllo annuale da parte dell'installatore o del partner di assistenza assicurerà la massima durata.
Sì, le pompe di calore possono essere impiegate per il raffrescamento, ma questo dipende dal tipo di emettitore di cui disponi.
Ad esempio, l'emettitore ideale per il raffrescamento con pompe di calore a bassa o alta temperatura è un convettore a pompa di calore (noto anche come fan coil). Funziona in modo simile a un tradizionale radiatore con l'ulteriore vantaggio di poter sia riscaldare che raffrescare un locale.
Alcune pompe di calore ibride possono essere collegate a pompe di calore aria-aria (note anche come climatizzatori), un'altra popolare soluzione di riscaldamento e raffrescamento.
Alcune applicazioni
Esplora alcune possibili applicazioni per capire quale soluzione si adatta meglio alle tue esigenze
Scopri perché Daikin fa la differenza
Lasciati ispirare da questi articoli e scopri come Daikin può aiutarti