- Non solo d'Estate
- Stylish
- Per Tutta la Casa
- Comfort Invisibile
- Piccolo Commerciale
Un climatizzatore in pompa di calore non solo raffresca efficacemente in estate, ma può anche riscaldare: raggiungi subito il giusto comfort e risparmi anche soldi!
Il climatizzatore in Pompa di calore non genera calore dalla combustione e non dà luogo a emissioni locali di gas di scarico, come fanno ad esempio le caldaie a gas o le stufe a pellet, ma consuma solo l’energia elettrica necessaria a trasferire il calore naturalmente presente nell’aria: più del 75% dell’energia necessaria a scaldare casa è così gratis!
Design e tecnologie per il comfort in soli 189 mm di spessore. Grazie all'Intelligent Thermal Sensor rileva presenza di persone e temperatura nella stanza per la migliore distribuzione del flusso d'aria. Il sistema di filtrazione attiva Flash Streamer unito al potere filtrante dell'apatite di titanio e dell'argento abbattono allergeni e odori.
I sistemi multi split garantiscono un grado di efficienza superiore e la massima flessibilità nel minore ingombro. Installando una sola unità esterna è infatti possibile gestire allo stesso tempo più unità interne.
Unità invisibile dalle dimensioni compatte nascosta nel soffitto: sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata. Dotata di Filtro autopulente opzionale che garantisce massimi livelli di efficienza, comfort e affidabilità con una pulizia del filtro regolare.
La Cassetta Round Flow, con le sue eleganti finiture, si integra a filo con i pannelli a soffitto standard, lasciando uno spazio di solo 8 mm. Dotata di tecnologia Bluevolution a R32 è possibile ridurre l'impatto ambientale del 68% rispetto ai sistemi a R410A realizzando una riduzione diretta dei consumi energetici fino al 16% in meno.