- Efficienza energetica
- Costi energetici sotto controllo
- Riduzione dei costi totali di gestione
Parola d'ordine efficienza
Ogni soluzione Daikin è stata progettata sulla base di tecnologie innovative di risparmio energetico che permettono di ridurre i costi di gestione del punto vendita, sia esso di piccole o grandi dimensioni. I sistemi Daikin reagiscono in modo intelligente al variare delle condizioni ambientali e consentono di risparmiare energia automaticamente, senza che si renda necessario alcun intervento.
- Le esclusive cassette autopulenti aumentano l'efficienza di gestione fino al 50%
- La tecnologia di recupero del calore Daikin sfrutta al meglio le energie rinnovabili
- Le barriere d'aria Biddle riducono al minimo le perdite di calore e di freddo dagli ingressi e aumentano il risparmio energetico fino al 72% rispetto alle soluzioni che utilizzano energia elettrica
- Il nostro Servizio Cloud Daikin permette di controllare e monitorare i consumi energetici da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento
Costi energetici sotto controllo
Il Servizio Cloud Daikin permette di tenere sotto controllo i consumi energetici di più punti vendita da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Potrai gestire i costi energetici e ottimizzare i consumi grazie a programmi intuitivi e report di facile utilizzo.
Riduzione dei costi totali di gestione
Il Servizio Cloud Daikin permette di tenere sotto controllo i consumi energetici di più punti vendita da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Potrai gestire i costi energetici e ottimizzare i consumi grazie a programmi e report di facile utilizzo.
Le soluzioni Daikin di riscaldamento, raffrescamento e climatizzazione sono progettate per massimizzare il ritorno sugli investimenti. Con le tecnologie ad alta efficienza energetica, riscontrerai risparmi significativi sul lungo periodo. Seguiamo i nostri prodotti dalla progettazione, alla produzione, all'installazione, alla manutenzione e siamo in grado di ottimizzarne e prolungarne la vita utile.
Scegli le Migliori Soluzioni Daikin per la Climatizzazione del Tuo Punto Vendita
Dal riscaldamento e raffrescamento ad alta efficienza energetica ad affidabili sistemi di refrigerazione, Daikin ti offre soluzioni di climatizzazione adatte a tutti i tipi di spazi commerciali, di piccole o grandi dimensioni: dalla boutique alla catena di punti vendita o supermercato di prodotti alimentari. Scopri di più sulle opzioni disponibili per il tuo negozio.