Pompe di calore e radiatori: l'abbinamento perfetto?
Come combinare radiatori e pompe di calore per un riscaldamento domestico efficiente
Ti piacerebbe avere un impianto di riscaldamento domestico efficiente ed ecologico senza dover rinnovare tutti i tuoi radiatori? Buona notizia: le pompe di calore ad aria moderne sono in grado di funzionare con la maggior parte dei radiatori esistenti, offrendo risparmi sui costi ed emissioni ridotte. Il risultato dipende dal tipo di radiatore, dalla temperatura di mandata, dal design dell’impianto e dal corretto dimensionamento. Optare per radiatori a bassa temperatura o in alluminio aumenta ulteriormente efficienza e comfort. In questa guida, scoprirai come pompe di calore e radiatori possano funzionare in sinergia, quali tipi di radiatori rendono di più, quali aspetti dell'installazione sono fondamentali e come pianificare un sistema economico e ad alte prestazioni.
È possibile collegare le pompe di calore ai radiatori?
Sì, le pompe di calore sono compatibili con i radiatori. È un luogo comune pensare che le pompe di calore funzionino solo con gli impianti di riscaldamento a pavimento e che non possano operare con i radiatori inizialmente progettati per le caldaie. In realtà, la maggior parte degli impianti, nuovi o già esistenti, può funzionare in modo efficiente se abbinata a una pompa di calore aria‑acqua. Molti radiatori domestici sono compatibili con le pompe di calore, quindi non è sempre necessario sostituire completamente il sistema di emissione.
La crescente diffusione delle pompe di calore nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni è spinta dalla necessità di decarbonizzare il riscaldamento e ridurre i costi di esercizio. Alcuni modelli di pompa di calore, ad esempio, possono raggiungere temperature di mandata fino a 75 °C e perfino superiori; ciò permette loro di funzionare in sinergia con i radiatori originariamente pensati per le caldaie.
Ciò detto, occorre considerare elementi chiave come la dimensione dei radiatori, la temperatura di mandata e la progettazione del sistema, per assicurare un funzionamento ottimale.
Come funzionano le pompe di calore?
La pompa di calore ad aria estrae il calore dall'aria esterna e lo trasferisce nel circuito di riscaldamento dell'abitazione. Il processo è simile a quello di un frigorifero, ma al contrario: l'unità esterna preleva l’aria, il refrigerante evapora, viene compresso per aumentarne la temperatura e il calore viene poi trasferito all'acqua che circola all'interno della casa.
Rispetto ai sistemi a sorgente geotermica, che estraggono calore dal suolo o dalle acque sotterranee, i sistemi ad aria di solito hanno costi di installazione ridotti e richiedono lavori meno invasivi, ma potrebbero avere un'efficienza leggermente inferiore in condizioni di freddo estremo.
Ecco schematizzato il ciclo tipico della pompa di calore: aria esterna o suolo → bobina del refrigerante → compressore (aumenta la temperatura) → condensatore → scambiatore di calore → acqua calda che circola verso gli emettitori.
L'acqua calda viene poi pompata attraverso radiatori o altri emettitori di calore, rilasciando il calore nelle stanze.
Il concetto di temperatura dell’acqua in uscita
Il termine “temperatura dell'acqua in uscita” (o anche “temperatura di mandata”) si riferisce alla temperatura dell'acqua quando lascia l'unità della pompa di calore ed entra nel circuito di riscaldamento, che si tratti di radiatori o riscaldamento a pavimento. Questo parametro è importante perché la resa termica degli emettitori dipende direttamente dalla temperatura dell’acqua. Ad esempio, i radiatori tradizionali ad alta temperatura sono progettati per temperature di mandata di circa 70-75 °C.
Le pompe di calore ad alta temperatura sono in grado di riscaldare l’acqua fino a circa 75°C, anche con temperature esterne fino a –10 °C. Questa capacità consente loro in molti casi di funzionare con i radiatori convenzionali.
La possibilità di raggiungere temperature di 75°C rende le moderne pompe di calore ad alta temperatura compatibili con la maggior parte dei radiatori, inclusi quelli più datati. I radiatori di vecchia generazione erano stati concepiti per temperature dell'acqua elevate: poter garantire livelli di calore simili consente a questi sistemi di offrire ancora un comfort termico adeguato senza dover sostituire l’intero parco radiatori. Questo rende il passaggio a una pompa di calore sia pratico che economico nelle case esistenti.
Elevata temperatura dell'acqua ed efficienza: il giusto compromesso
Nei sistemi a pompa di calore, occorre bilanciare la temperatura dell'acqua in uscita con l'efficienza del sistema, che viene generalmente misurata dal Coefficiente di prestazione stagionale (SCOP). Maggiore è la temperatura dell'acqua necessaria (ad esempio per adattarsi a un radiatore progettato per alte temperature), più difficile sarà il lavoro della pompa di calore e l'efficienza sarà inferiore. Per questo motivo il valore SCOP diminuisce man mano che aumenta la temperatura dell'acqua in uscita.
Con radiatori progettati per il funzionamento a bassa temperatura e una temperatura di mandata inferiore, le prestazioni del sistema migliorano. Ad esempio, se una pompa di calore deve riscaldare l'acqua a 70 °C piuttosto che a 45 °C, è necessaria più elettricità per unità di calore, il che riduce il valore SCOP e aumenta i costi di esercizio.
Per questo motivo, i sistemi di riscaldamento a bassa temperatura, come il riscaldamento a pavimento o i radiatori sovradimensionati, sono consigliati. Questi sistemi consentono alla pompa di calore di funzionare in modo più efficiente, mantenere temperature dell'acqua più basse e ridurre i costi energetici.
Tipologie di radiatori e prestazioni
I radiatori per il riscaldamento domestico collegati a un circuito ad acqua sono disponibili in una varietà di tipologie. Conoscerne le differenze aiuta a prendere decisioni più consapevoli sul proprio impianto di riscaldamento:
- Radiatori a pannello (pannelli piatti in acciaio): la tipologia più comune, caratterizzata da pannelli piatti in acciaio che emettono calore in modo efficiente e si integrano bene negli interni moderni. Offrono buone prestazioni con temperature dell’acqua basse
- Scaldasalviette: tipicamente installati nei bagni, forniscono calore e allo stesso tempo un pratico supporto per asciugare gli asciugamani.
- Radiatori in alluminio (leggeri, ad alta conducibilità): leggeri e con un’eccellente conducibilità termica, si riscaldano e si raffreddano rapidamente. Consentono un migliore controllo della temperatura e una maggiore efficienza energetica.
- Radiatori in ghisa: ad alta temperatura, spesso presenti nelle case più datate o nelle dimore storiche.
Ogni tipologia di radiatore ha caratteristiche prestazionali specifiche. La quantità di calore emessa da un radiatore dipende dalla sua superficie, dalla differenza di temperatura tra la superficie del radiatore e l’aria della stanza, e dalla temperatura di mandata dell’acqua.
A parità di temperatura di mandata, un radiatore con una superficie maggiore o con una conducibilità termica più elevata fornisce più calore. Quando si lavora con temperature di mandata più basse (come avviene tipicamente con le pompe di calore), potrebbero essere necessari radiatori più grandi o realizzati con materiali più conduttivi per garantire la potenza termica necessaria.
Radiatori in alluminio: gli alleati ideali della pompa di calore
I radiatori in alluminio sono particolarmente adatti ai sistemi a pompa di calore a bassa temperatura. Rispetto all'acciaio o alla ghisa, l'alluminio presenta una conduttività termica molto alta, consentendo un più rapido assorbimento del calore e tempi di riscaldamento più brevi. Ad esempio, i radiatori in alluminio utilizzano meno acqua e raggiungono la temperatura desiderata più velocemente, riducendo gli sprechi energetici.
Inoltre, sono più leggeri, più facili da installare (soprattutto quando la parete non è in grado di sostenere i radiatori più pesanti) e spesso caratterizzati da un design moderno, qualità che li rende molto apprezzati nelle ristrutturazioni. Poiché le pompe di calore lavorano in modo più efficiente a temperature dell’acqua più basse, un radiatore che si scalda rapidamente ed emette calore in modo efficace anche a basse temperature può migliorare sensibilmente le prestazioni complessive del sistema.
In pratica, se una famiglia sostituisce un vecchio radiatore in acciaio progettato per funzionare a 70 °C con un radiatore in alluminio della giusta dimensione, potrebbe evitare la necessità di installare un impianto a pavimento o radiatori nuovi e sovradimensionati.
È necessario sostituire i radiatori esistenti?
Quando si installa una pompa di calore, non sempre è necessario sostituire i radiatori esistenti. La scelta in tal senso dipende dalle dimensioni, dall'età, dalla posizione dei termosifoni esistenti e dalla dispersione termica complessiva dell’abitazione.
Una semplice regola pratica è valutare condizioni, diffusione del calore e collocazione.
Innanzitutto, controlla la condizione dei tuoi radiatori. Ruggine visibile, corrosione, perdite o necessità di riparazioni frequenti indicano solitamente un’usura interna che riduce l’efficienza e l’affidabilità. In questi casi, la sostituzione è spesso la scelta migliore nel lungo periodo.
Successivamente, valuta con quale uniformità e rapidità riscaldano la stanza. I radiatori che si riscaldano lentamente, presentano punti freddi persistenti anche dopo lo sfiato o faticano a mantenere una temperatura confortevole, spesso non funzionano più in modo efficiente. In questi casi, un aggiornamento può migliorare sia il comfort sia le prestazioni energetiche.
Infine, considera dimensioni e posizionamento. I radiatori moderni di grandi dimensioni, completamente esposti e non coperti da mobili o tende, funzionano in genere meglio, soprattutto con le temperature di mandata basse tipiche delle pompe di calore. I radiatori più piccoli o datati, che per riscaldare l’ambiente necessitano di temperature molto elevate, potrebbero essere sottodimensionati per funzionare in modo efficiente in abbinamento alla pompa di calore.
In definitiva, è fondamentale una valutazione delle dispersioni termiche stanza per stanza, effettuata da un installatore qualificato. Questo permette di verificare che la potenza dei radiatori sia adeguata al sistema della pompa di calore e di stabilire se l’impianto esistente è sufficiente o se sono consigliabili degli interventi di upgrade.
Passare a radiatori a bassa temperatura
Sostituire i radiatori con modelli a bassa temperatura è spesso una scelta vantaggiosa quando si installa un impianto a pompa di calore. Questi emettitori sono progettati per funzionare in modo efficiente con temperature di mandata comprese tra 35 e 55 °C. Per i proprietari di casa questo significa: migliore compatibilità, maggiore durata della pompa di calore (che non deve lavorare ad alte temperature) e prestazioni complessive superiori.
Per mantenere un comfort adeguato con temperature di mandata più basse, i radiatori destinati agli impianti a pompa di calore possono richiedere una superficie radiante fino a circa 2,5 volte superiore rispetto a un radiatore tradizionale dimensionato per una caldaia.
I materiali più comuni per i modelli a bassa temperatura includono l’alluminio e l’acciaio, con pannelli progettati con superfici maggiorate. Questi prodotti tendono ad avere un costo unitario più elevato. Il maggiore investimento iniziale viene però compensato nel tempo da una migliore efficienza e da costi di esercizio più bassi, rispetto al tentativo di far lavorare un radiatore datato a temperature di mandata più alte.
Pompe di calore ad aria e radiatori nelle case datate
Uno dei dubbi più comuni riguarda la possibilità di installare la pompa di calore aria‑acqua nelle abitazioni più datate e meno isolate, soprattutto in abbinamento ai radiatori. La risposta è: si, idealmente in fase di ristrutturazione. Tuttavia, è fondamentale considerare le dispersioni termiche più elevate e valutare attentamente la capacità dei radiatori esistenti.
Ad esempio, se i radiatori presenti hanno una superficie ampia e la casa è ben isolata, potrebbero essere adatti a funzionare con la pompa di calore. Tuttavia, in molte abitazioni più vecchie con dispersioni elevate (muri pieni, scarso isolamento, spifferi), potrebbe essere necessario installare radiatori più grandi o aggiungere ulteriori emettitori per soddisfare il fabbisogno termico. Non è necessario sostituire tutti i radiatori. Un impianto che risultava appena sufficiente per una caldaia a gas potrebbe non essere adeguato al funzionamento più “dolce” di una pompa di calore, a meno che non venga migliorato.
Il ruolo del dimensionamento: abbinare pompa di calore e radiatori
Il corretto dimensionamento sia della pompa di calore sia degli emettitori è fondamentale. Se la pompa di calore è sottodimensionata rispetto alle dispersioni termiche dell’abitazione, si rischiano scarso comfort e, nei casi peggiori, problemi di gelo.
Se invece è sovradimensionata, l’efficienza diminuisce e i costi iniziali aumentano inutilmente. Allo stesso modo, se i radiatori sono sottodimensionati rispetto alle temperature di mandata richieste e al fabbisogno termico, le stanze impiegheranno più tempo a riscaldarsi. Addirittura, potrebbero non raggiungere mai la temperatura desiderata.
Il dimensionamento dei radiatori per le pompe di calore si basa tipicamente su un ΔT (differenza tra temperatura dell’acqua e aria della stanza) più basso, il che significa che sono necessari emettitori di calore più grandi per ottenere la stessa potenza termica. Per questo motivo è fondamentale incaricare un installatore qualificato di effettuare un calcolo delle dispersioni termiche stanza per stanza. A questo deve seguire il corretto dimensionamento dei radiatori e, infine, la scelta di una pompa di calore dalla potenza adeguata al fabbisogno dell’edificio.
Installare un impianto a pompa di calore abbinato ai radiatori
In un tipico intervento di ristrutturazione, l’installazione di una pompa di calore ad aria abbinata ai radiatori esistenti prevede alcuni passaggi fondamentali:
- Rimozione o adattamento della caldaia esistente
- Installazione dell'unità esterna e dei moduli interni
- Controllo e, se necessario, sostituzione delle tubature
- Valutazione e possibile aggiornamento dei radiatori
- Bilanciamento dell’impianto e installazione dei controlli (termostati e valvole termostatiche)
- Impostazione della temperatura di mandata corretta e messa in servizio del sistema
Potrebbero essere necessari ulteriori componenti, come valvole dei radiatori, isolamento delle tubazioni e serbatoi di accumulo. I modelli moderni ad alta temperatura di mandata (fino a 70 °C) rendono più semplice l’integrazione con i radiatori esistenti, riducendo la necessità di interventi importanti sulle attrezzature.
Il livello di invasività dei lavori è generalmente moderato. Alcune tubazioni potrebbero richiedere modifiche e alcuni radiatori potrebbero dover essere sostituiti per garantire la compatibilità con le temperature più basse. I proprietari dovrebbero concordare le tempistiche con l’installatore e chiarire le aspettative, inclusa l’eventuale necessità di sfiatare i radiatori, lavare l’impianto e verificare che le valvole siano adatte al funzionamento a temperature inferiori.
Con aspettative realistiche e una buona pianificazione, l’integrazione tra pompa di calore e radiatori diventa un lavoro facilmente gestibile e per nulla stressante.
Che cos'è un sistema ibrido e in quali casi è utile?
In un sistema di riscaldamento ibrido, la pompa di calore ad aria viene abbinata a una caldaia a gas o a gasolio esistente, o a un’altra fonte di calore, per riuscire a coprire i picchi di richiesta o fornire temperature di mandata più elevate quando necessario.
In pratica, quando il clima esterno è particolarmente rigido (e l'efficienza della pompa di calore cala naturalmente), la caldaia interviene in modo automatico, fornendo acqua a temperatura più elevata ai radiatori, per avere comfort anche nel cuore dell'inverno.
I sistemi ibridi sono una soluzione interessante nelle case più vecchie, con una dispersione di calore elevata o radiatori originariamente progettati per impianti con caldaia ad alta temperatura. Possono rappresentare una soluzione di transizione quando i livelli di isolamento, la dimensione degli emettitori o i vincoli di budget rendono più complessa una conversione completa alla pompa di calore.
Tuttavia, quando l’edificio è stato valutato correttamente e pompa di calore e radiatori sono dimensionati e abbinati in modo adeguato, un sistema a pompa di calore “puro” è generalmente sufficiente, senza bisogno di una caldaia di supporto. Con calcoli accurati delle dispersioni, radiatori opportunamente dimensionati e, dove necessario, pompe di calore moderne in grado di fornire alte temperature di mandata, la maggior parte delle abitazioni può funzionare in modo efficiente con un sistema completamente elettrico.
Considerazioni sulla resa termica: come calcolare le proprie esigenze
Il dimensionamento dei radiatori si basa sul volume della stanza (o, più precisamente, sulle relative dispersioni termiche), sui livelli di isolamento, sulla superficie vetrata e sulla differenza di temperatura richiesta tra interno ed esterno. Viene espresso in kilowatt (kW) o watt, che indicano la potenza necessaria per mantenere l’ambiente confortevole.
La capacità termica richiesta è solitamente espressa in kilowatt (kW), dove 1 kW equivale a circa 1.000 watt di potenza termica. Questo valore rappresenta la quantità di calore necessaria per compensare le dispersioni e mantenere la temperatura interna desiderata.
I calcolatori online per il dimensionamento dei radiatori possono fornire una stima rapida, ma per risultati accurati, soprattutto nelle case più grandi o datate, è preferibile rivolgersi a un installatore qualificato. Un professionista sarà in grado di valutare le esigenze specifiche dell’edificio, tenendo conto di variabili che i calcolatori online non sono in grado di considerare.
Questo aspetto è particolarmente importante quando si passa a un sistema a pompa di calore, dove un dimensionamento accurato può davvero fare la differenza.
Scaldasalviette e pompa di calore
Nei bagni, gli scaldasalviette forniscono calore e un pratico supporto per asciugare e riscaldare gli asciugamani. Occorre però prestare attenzione nell’abbinamento alla pompa di calore: infatti, gli scaldasalviette hanno generalmente una superficie radiante ridotta e possono richiedere temperature di mandata più elevate per fornire la stessa quantità di calore di un radiatore a pannello di dimensioni maggiori.
I modelli a bassa temperatura superficiale possono offrire vantaggi in termini di sicurezza, soprattutto nelle case con bambini, riducendo il rischio di scottature da contatto accidentale.
Poiché le pompe di calore lavorano al meglio a temperature più basse, il corretto dimensionamento diventa fondamentale. Se il radiatore è sottodimensionato rispetto alla temperatura di mandata più bassa, potrebbe impiegare più tempo a scaldarsi e a garantire comfort. Pertanto, quando si abbina uno scaldasalviette a una pompa di calore, è consigliabile scegliere un modello progettato per funzionare a bassa temperatura oppure optare per un radiatore più grande.
Non dare mai per scontato che uno scaldasalviette che funzionava bene con una caldaia ad alta temperatura offrirà le stesse prestazioni in abbinamento alla pompa di calore.
Radiatori elettrici vs radiatori per pompe di calore
I radiatori elettrici sono utili per integrare l’impianto di riscaldamento. Tuttavia, quando il sistema deve coprire un’intera abitazione, i radiatori ad acqua abbinati a una pompa di calore offrono in genere una migliore efficienza, un comfort superiore e costi di esercizio più bassi.
I radiatori elettrici andrebbero quindi considerati come soluzione secondaria, non come fonte principale di riscaldamento. Dal punto di vista dei consumi, una pompa di calore correttamente dimensionata e installata, che lavora a basse temperature di mandata, tende a superare di gran lunga il rendimento del riscaldamento elettrico diretto.
Radiatori a pannello: tradizionali ma adattabili
I radiatori a pannello sono i classici modelli in acciaio presenti in molte case. Sebbene siano stati originariamente progettati per funzionare con le temperature di mandata elevate (intorno ai 70–75 °C) tipiche delle caldaie, possono essere resi compatibili con un sistema a pompa di calore se correttamente dimensionati per le temperature di mandata inferiori. La compatibilità dipende dalla capacità di fornire la resa termica richiesta anche con una mandata ridotta.
In un'ottica di risparmio, mantenere i radiatori a pannello (quando di dimensioni appropriate) può rappresentare una scelta economicamente vantaggiosa, alternativa alla sostituzione completa dell’impianto. Tuttavia, per garantire prestazioni adeguate con una pompa di calore, potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche, aumentare la superficie radiante o intervenire sulla distribuzione dell’impianto.
Progettazione del sistema: gestione delle zone e controlli smart
In un sistema pompa di calore-radiatore, la suddivisione in zone (prevedere cioè più zone termiche della casa con controlli indipendenti) e i sistemi di controllo smart sono particolarmente preziosi. Ad esempio, termostati separati e valvole termostatiche (TRV) possono gestire in modo autonomo camere da letto, soggiorni e bagni.
Termostati intelligenti e programmazioni orarie permettono di evitare il riscaldamento inutile delle zone non occupate, riducendo gli sprechi e migliorando il comfort. Grazie alla suddivisione in zone, la pompa di calore riesce a modulare meglio in base al reale fabbisogno, aumentando l'efficienza e riducendo i cicli di accensione e spegnimento.
Consigli per la manutenzione dei sistemi con pompe di calore e radiatori
La manutenzione di un sistema con pompa di calore e radiatori è simile a quella di altri sistemi idronici ma richiede un'attenzione particolare, a causa delle temperature di mandata più basse e delle specificità del sistema.
Sfiata regolarmente i radiatori per rimuovere l'aria intrappolata, che può ridurre l'efficienza e causare punti freddi. Le pompe di circolazione associate andrebbero pulite annualmente e la pressione dell’impianto periodicamente controllata.
È consigliabile programmare un intervento annuale a cura di un tecnico qualificato, per verificare i livelli di refrigerante, le prestazioni della pompa di calore (SCOP), il funzionamento del compressore e il ciclo di sbrinamento (per le unità ad aria). Presta attenzione a eventuali rumori insoliti o cali di efficienza (ad esempio radiatori che impiegano molto tempo a scaldarsi), che possono indicare problemi come alette dello scambiatore sporche, flussi d’aria ostruiti o radiatori sottodimensionati.
I radiatori collegati alle pompe di calore sono rumorosi?
Le pompe di calore ad aria di ultima generazione e i radiatori abbinati sono studiati per un funzionamento silenzioso. Sebbene l’unità esterna possa emettere un leggero rumore dovuto alla ventola, i radiatori collegati sono praticamente impercettibili.
Alcune unità interne operano con livelli sonori di soli 43 dB, inferiori a quelli di una normale conversazione. Il sistema di radiatori, di per sé, non genera rumore.
Un'adeguata coibentazione delle tubazioni e il montaggio antivibrante dell'unità esterna possono ridurre ulteriormente il rumore percepito, soprattutto negli interventi di retrofit dove il percorso delle tubazioni può risultare più complesso.
Pompe di calore vs caldaie: confronto delle prestazioni con i radiatori
Quando si confrontano i sistemi a pompa di calore con le caldaie tradizionali in termini di prestazioni dei radiatori, emergono alcune differenze significative.
Le caldaie a gas forniscono solitamente acqua a 70-75 °C e non sono progettate per funzionare a basse temperature. Le pompe di calore, invece, possono operare in un intervallo compreso tra 45 e 75 °C, consentendo di abbassare la temperatura di mandata e ridurre i consumi energetici. Tuttavia, tutto dipende dai radiatori collegati all’impianto. Se si mantengono i radiatori esistenti, è probabile che debbano funzionare a temperature più alte. In caso di nuovi radiatori, invece, sarà possibile mantenere una temperatura più bassa.
Dal punto di vista della sostenibilità, le pompe di calore garantiscono emissioni di anidride carbonica nettamente inferiori e, se correttamente progettate, possono ridurre in modo significativo i costi di esercizio. Le caldaie hanno tempi di risposta più rapidi e temperature di mandata più elevate, ma bruciano combustibili fossili, con un’impronta di carbonio decisamente superiore.
Pompe di calore ad aria: protagoniste della transizione ecologica
Le pompe di calore ad aria sono una tecnologia chiave nella transizione verso sistemi di riscaldamento domestico a basso impatto ambientale. Poiché trasferiscono calore già presente nell’ambiente invece di bruciare combustibili, possono ridurre in modo significativo le emissioni di CO₂ rispetto alle caldaie a gas o a gasolio.
La loro compatibilità con i radiatori, quando correttamente progettata, permette a molte abitazioni di decarbonizzare il proprio impianto senza dover passare al riscaldamento a pavimento. Le pompe di calore sono adatte sia alle nuove costruzioni sia agli interventi di ristrutturazione, anche in presenza di radiatori tradizionali.
Inoltre, con l’aumento delle politiche e degli incentivi a favore delle pompe di calore in Europa, scegliere un sistema oggi può contribuire a tutelare la propria casa per il futuro, allinearla agli obiettivi normativi e, potenzialmente, accedere a contributi o agevolazioni.
Errori comuni da evitare
Quando si abbina la pompa di calore ai radiatori, è bene evitare una serie di errori che potrebbero ridurre le prestazioni e l'efficienza dell’impianto:
- Installare una pompa di calore senza considerare la temperatura dell’acqua richiesta. Il sistema deve essere scelto in base all’intervallo di temperature necessario: potrebbe essere necessario raggiungere i 75 °C, se si usano i radiatori esistenti.
- Utilizzare radiatori dimensionati per caldaie a gas ad alta temperatura senza alcuna modifica. Le buone pratiche prevedono spesso radiatori circa 2,5 volte più grandi rispetto a quelli di un impianto tradizionale, per ottenere la stessa resa con temperature di mandata più basse.
- Ignorare la necessità di emettitori con maggiore superficie radiante per il funzionamento a bassa temperatura.
- Trascurare aggiornamenti alle tubazioni o all’isolamento. Questi passaggi non sono sempre necessari, ma saltarli può avere un impatto significativo sulle prestazioni. Tagliare i costi di installazione di qualche centinaio di euro potrebbe significare spenderne migliaia per via dell’inefficienza del sistema nel lungo termine.
Pianifica con attenzione, dimensiona correttamente e non fare compromessi. Un lavoro eseguito a regola d’arte garantisce maggiore comfort, efficienza più elevata e costi di esercizio più bassi.
Accessori che migliorano le prestazioni
Alcuni accessori possono migliorare notevolmente le prestazioni del sistema pompa di calore - radiatori.
Pur non essendo strettamente indispensabili, ciascuno offre vantaggi concreti:
- Le valvole termostatiche (TRV) o valvole intelligenti consentono la suddivisione in zone e il controllo individuale delle stanze
- I misuratori di portata sono utili per monitorare le prestazioni del sistema
- I radiatori con interni in alluminio o anticorrosivi riducono il rischio di corrosione galvanica quando si combinano metalli diversi nell’impianto
- Staffe antivibranti o supporti fonoassorbenti possono attenuare le vibrazioni provenienti dalle pompe di circolazione o dall’unità esterna
L’uso di questi accessori contribuisce a ottimizzare le prestazioni del sistema, ridurre i costi di esercizio e aumentare il comfort complessivo.
Cosa determina davvero il successo di un sistema pompa di calore + radiatori
Con un’attenta pianificazione e il supporto di professionisti qualificati, un impianto con pompa di calore e radiatori rappresenta una soluzione intelligente e sostenibile per garantire comfort termico oggi e in futuro. Ciò che serve è un’implementazione ponderata, che non trascuri alcun dettaglio, affinché pompa di calore e radiatori lavorino in sinergia in modo efficace.
Punti chiave
Il successo dipende dalla corretta progettazione della temperatura di mandata, dal dimensionamento dei radiatori e dal calcolo delle dispersioni termiche
Valuta e, se necessario, aggiorna i radiatori e i sistemi di controllo per migliorare l'efficienza
Scegli un installatore con esperienza specifica in sistemi a pompa di calore a bassa temperatura
Considera l’installazione di radiatori in alluminio o modelli progettati per le basse temperature per un rendimento ottimale e un riscaldamento più rapido
Pianifica con attenzione la disposizione dell’impianto e la suddivisione in zone per massimizzare il comfort e ridurre gli sprechi energetici