Riscaldamento a pavimento con pompe di calore
Perché il riscaldamento a pavimento e le pompe di calore funzionano così bene insieme
Riscaldamento a pavimento e pompa di calore sono la combinazione ideale se desideri un sistema in grado di offrire comfort, costi d'esercizio contenuti ed elevata efficienza energetica lungo tutto l’arco dell’anno. Le due tecnologie funzionano a basse temperature, sono più efficienti rispetto ai radiatori tradizionali e contribuiscono alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni della tua casa. In questa guida scoprirai come funziona l’integrazione tra pompa di calore e riscaldamento a pavimento, perché le due tecnologie sono compatibili e cosa apportano in termini di comfort, costi e sostenibilità.
Il futuro del riscaldamento e del raffrescamento domestico
Il riscaldamento domestico sta subendo una profonda trasformazione in tutta Europa, all’insegna di standard ambientali più severi, costi del combustibile in aumento e una maggiore consapevolezza ambientale.
Il riscaldamento a pavimento abbinato alla tecnologia della pompa di calore è una scelta all’avanguardia, che presenta un’alternativa a basse emissioni, elevata efficienza e grande comfort rispetto ai sistemi tradizionali basati sui combustibili fossili, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.
I proprietari scelgono questa soluzione per la distribuzione uniforme del calore, i costi di esercizio ridotti e la libertà di progettazione dovuta all’assenza di radiatori ingombranti.
Ma cosa rende queste due tecnologie così compatibili? Perché la pompa di calore ad aria è perfetta per il riscaldamento a pavimento?
In questo articolo scopriremo le risposte a queste e altre domande, approfondendo la scienza, la praticità e la sostenibilità delle pompe di calore per il riscaldamento a pavimento e la produzione di acqua calda.
Cos’è il riscaldamento a pavimento?
Se ti è capitato di camminare su un pavimento piacevolmente riscaldato, anche se piastrellato, allora conosci la sensazione sontuosa e confortevole tipica del riscaldamento a pavimento.
Con il riscaldamento a pavimento, la casa è riscaldata da una rete di tubazioni che corrono sotto il pavimento, al posto dei radiatori alle pareti.
Oltre alla sensazione piacevole sotto i piedi, questa tecnologia distribuisce il calore in modo molto più uniforme, evitando punti caldi e freddi localizzati o fastidiose correnti d’aria, tipiche dei radiatori. Con questo sistema circola meno polvere e la qualità dell’aria interna, di conseguenza, in genere è molto migliore.
Ciò avviene perché il riscaldamento a pavimento sfrutta il calore radiante, che riscalda dolcemente le superfici e gli oggetti, mentre la tecnologia dei radiatori è basata sulla circolazione dell’aria calda.
Gli impianti sottopavimento ad acqua, o idronici, mettono in circolo acqua calda a temperature relativamente basse: circa 25-35°C, contro i 45-75°C dei radiatori.
La temperatura di funzionamento ridotta permette di tagliare i consumi energetici del 10-15% rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali.
Questa è una delle ragioni principali per cui la pompa di calore rappresenta la fonte di alimentazione perfetta per il riscaldamento a pavimento. Le pompe di calore Daikin sono ideali da abbinare ai sistemi idronici a pavimento.
Perché pompa di calore e riscaldamento a pavimento sono la coppia perfetta?
La pompa di calore è un sistema di riscaldamento e raffrescamento innovativo a basse emissioni di anidride carbonica che sta diventando sempre più popolare con l’abbandono dei combustibili fossili e l’adozione delle alternative rinnovabili.
Invece di bruciare combustibili fossili per generare calore, la pompa di calore estrae l’energia termica esistente dall’aria, dal terreno e dall’acqua, e la trasferisce dall’esterno all'interno.
Funziona un po’ come un frigorifero al contrario. Se desideri approfondire i meccanismi di questa tecnologia, leggi la nostra guida sul funzionamento delle pompe di calore.
Grazie alla facilità di installazione, le pompe di calore ad aria sono le più comuni per le applicazioni residenziali. Sono in grado di estrarre energia dall’aria esterna anche a temperature molto rigide, fino a -28°C.
Il vantaggio in efficienza della pompa di calore
Gli altri vantaggi della pompa di calore includono i costi di funzionamento ridotti e la capacità di fornire riscaldamento e raffrescamento tutto l’anno con grande efficienza.
- La pompa di calore può produrre fino a 3-5 kWh di calore per ogni 1 kWh di elettricità consumata: per questo è dal 300% al 500% più efficiente delle caldaie tradizionali a gas in condizioni ottimali.
- Le pompe di calore sono più efficienti quando producono acqua a temperature non particolarmente elevate, e il riscaldamento a pavimento è progettato appositamente per funzionare a temperature ridotte.
- Facendo circolare l’acqua calda su una superficie ampia, i sistemi sottopavimento possono riscaldare senza problemi una stanza con acqua a una temperatura di circa 30°C. Ciò permette alla pompa di calore di funzionare con livelli di efficienza ottimali.
Puoi scoprire di più sull’efficienza delle pompe di calore leggendo la nostra apposita guida sul funzionamento delle pompe di calore.
Un clima stabile per un comfort ininterrotto
Abbinando la pompa di calore al riscaldamento a pavimento si ottiene dunque una temperatura più costante, riducendo al minimo i cicli di avvio/arresto tipici della regolazione tramite termostati standard.
Tutto ciò si traduce in un clima interno più stabile e in un’estensione della vita utile delle apparecchiature, che non sono mai sovraccariche di lavoro.
Per i proprietari i vantaggi includono bollette energetiche ridotte, un sistema di riscaldamento più silenzioso e un comfort costante, senza fluttuazioni di temperatura.
Per questi motivi, sempre più clienti Daikin scelgono di abbinare il riscaldamento a pavimento alla pompa di calore.
Cosa si intende per “temperature basse in uscita” e perché si tratta di un dato importante?
Il riscaldamento a pavimento permette alla pompa di calore di funzionare con temperature dell’acqua più basse e dunque più efficienti.
Per entrare nel tecnico, questa sinergia è dovuta alla temperatura dell'acqua in uscita, cioè la temperatura dell’acqua che esce dalla pompa di calore e viene distribuita all’impianto di riscaldamento.
Con il riscaldamento a pavimento, una temperatura dell’acqua in uscita attorno ai 25-35°C è sufficiente per mantenere una temperatura interna confortevole. Con i radiatori tradizionali, invece, la temperatura dell’acqua in uscita deve raggiungere i 45-75°C per ottenere lo stesso livello di calore: di conseguenza, la pompa di calore deve lavorare di più.
Ottimizzare la temperatura dell’acqua in uscita con una pompa di calore Daikin Altherma permette, ad esempio, di ridurre i consumi energetici fino al 20% rispetto ai sistemi tradizionali a temperature elevate.
È possibile raffrescare la casa con il riscaldamento a pavimento?
Si chiama “riscaldamento” a pavimento, eppure questa tecnologia permette anche di raffrescare le nostre case. Lo sapevi?
In estate, le pompe di calore reversibili moderne funzionano come efficaci sistemi di raffrescamento, facendo circolare acqua fresca nella stessa rete di tubazioni. Il sistema assorbe il calore eccessivo all’interno e lo trasferisce all’esterno.
Questo sistema di raffrescamento radiante, confortevole e uniforme, mantiene la casa fresca senza correnti d’aria né formazione di condensa.
Se la casa è ben isolata, il raffrescamento a pavimento può arrivare a costare appena 30–50 euro l’anno, a seconda del clima e delle abitudini d’uso.
Con estati sempre più calde in tutta Europa, il riscaldamento e il raffrescamento a pavimento permettono di mantenere ottimi livelli di comfort tutto l'anno, con un unico sistema di riscaldamento combinato.
Quali sono i componenti principali del riscaldamento a pavimento?
Un impianto a pavimento completo comprende:
- Una pompa di calore: la pompa di calore è il cuore del sistema. Ricava l’energia termica dall’aria, dal suolo o dall’acqua, offrendo una forma di riscaldamento più efficiente.
- Tubazioni e collettori: l’acqua calda o fresca viene distribuita tramite una serie di tubazioni in PEX o multistrato, resistenti e durevoli, integrate direttamente nel pavimento. Le tubazioni sono collegate a un collettore che regola il flusso di ogni circuito.
- Termostati e controlli intelligenti: grazie a termostati e controlli intelligenti ogni zona dell’impianto (singoli ambienti o aree della casa) funziona a livelli di comfort ottimali, senza sprecare energia.
- Isolamento e massetto: un sistema efficiente non può prescindere da un isolamento di ottima qualità al di sotto delle tubazioni, per prevenire la dispersione del calore nel suolo sottostante. Uno strato di massetto sopra le tubazioni funge da termoaccumulatore.
Quando sono progettati e installati correttamente, questi componenti funzionano in perfetta sinergia per creare un impianto di climatizzazione estremamente reattivo, efficiente e duraturo.
Quale fornitore di pompe di calore e controlli intelligenti, Daikin mette a disposizione dei clienti i suoi installatori, che lavorano a stretto contatto con i tecnici del riscaldamento a pavimento, se necessario, per garantire che il sistema sia progettato correttamente per la massima efficienza.
Quali sono i tipi di pompe di calore giusti per il riscaldamento a pavimento?
- Pompe di calore ad aria – Estraggono il calore dall’aria esterna, anche con temperature sotto lo zero, e lo trasformano in riscaldamento o raffrescamento efficiente per le abitazioni. Dominano il mercato residenziale grazie alla flessibilità e ai costi di installazione relativamente bassi. Sono facilmente abbinabili al riscaldamento a pavimento.
- Pompe di calore geotermiche – Estraggono l’energia termica dal suolo tramite circuiti interrati. Sono più efficienti ma necessitano di un giardino o uno spazio a terra e comportano costi di installazione più elevati.
- Pompe di calore ad acqua – Sono meno comuni ma funzionano bene nelle case che sorgono vicino a un lago o un fiume; offrono un’elevata efficienza e una resa stabile.
La scelta della pompa di calore migliore per il tuo impianto di riscaldamento a pavimento dipende da numerosi fattori.
Daikin offre soluzioni su misura basate su tutti i tipi di pompe di calore, con consulenze di esperti fin dall’inizio, per garantirti la scelta del sistema di riscaldamento migliore per la tua casa e il tuo clima.
Qual è la differenza tra il riscaldamento a pavimento idronico e quello elettrico?
Le pompe di calore Daikin funzionano al meglio con i sistemi di riscaldamento a pavimento idronici, ma esistono anche impianti elettrici, ed è bene conoscere entrambe le tipologie.
Come accennato in precedenza, i sistemi ad acqua funzionano in modo molto efficiente con le pompe di calore, grazie alla temperatura dell’acqua ridotta.
I sistemi elettrici, invece, funzionano indipendentemente dalle fonti di calore esterne e, in genere, hanno costi di funzionamento dalle due alle tre volte più elevati rispetto ai sistemi idronici alimentati dalla pompa di calore Daikin.
Ciò comporta costi di esercizio decisamente più elevati nel corso di una stagione di riscaldamento.
I principali vantaggi del riscaldamento a pavimento
Sono molti i motivi per cui sempre più persone scelgono il riscaldamento a pavimento come complemento ideale per la propria pompa di calore, grazie ai numerosi vantaggi offerti sia in termini di comfort abitativo che di risparmio economico.
Fra cui:
- Necessità di manutenzione minime: bastano saltuarie ispezioni del collettore sottopavimento e controlli annuali della pompa di calore
- Funzionamento silenzioso: il sistema è praticamente impercettibile, senza il ronzio delle ventole e il ticchettio dei termosifoni
- Compatibilità con i sistemi di domotica per il controllo remoto e la programmazione: permette un utilizzo dell’energia ottimizzato
- Compatibilità con le energie rinnovabili, ad esempio pannelli solari installati sul tetto, per potenziare ulteriormente l’efficienza e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili
- Tutela delle case dalle sfide future: protezione contro le oscillazioni dei prezzi dell’energia con costi di gestione più prevedibili e ridotti
L’installazione del riscaldamento a pavimento, in breve
È possibile riassumere il processo di installazione di un impianto di riscaldamento a pavimento in cinque passaggi fondamentali:
- Passaggio 1: preparazione del sottofondo per aggiungere uno strato isolante ad alte prestazioni
- Passaggio 2: posa della rete di tubazioni sopra lo strato isolante in circuiti attentamente calcolati, per garantire una distribuzione uniforme del calore
- Passaggio 3: le tubazioni vengono fissate saldamente al pavimento prima di procedere con la colata del massetto
- Passaggio 4: a massetto solidificato, viene collegata la pompa di calore e l’impianto viene riempito d’acqua e sottoposto a una prova di pressione
- Passaggio 5: installatori qualificati calibrano le portate e i termostati per ottenere il livello di comfort ideale in ogni zona o ambiente.
L’intero processo può richiedere dai tre ai sette giorni in una casa normale, in base alle dimensioni e alla complessità dell’intervento.
Il riscaldamento a pavimento è più adatto alle nuove costruzioni o alle ristrutturazioni?
Poiché l’installazione richiede l’aggiunta dello strato isolante, delle tubazioni e del massetto, l’altezza del pavimento può aumentare.
In una nuova costruzione questo aspetto può essere facilmente previsto già in fase di progettazione. In un edificio già esistente può risultare più complesso, ma oggi esistono sistemi radianti a basso spessore che aggiungono solo 15–20 mm all’altezza del pavimento.
Se stai pensando di modernizzare il tuo immobile, chiedi a un installatore Daikin informazioni sui sistemi a basso spessore adatti alle ristrutturazioni.
L’efficienza energetica della pompa di calore Daikin
Come abbiamo visto, le temperature dell’acqua inferiori richieste dal riscaldamento a pavimento potenziano in modo significativo l’efficienza della pompa di calore, al punto che è possibile ottenere costi di esercizio più bassi del 20-30% rispetto ai sistemi ad alta temperatura.
Le pompe di calore Daikin sono già estremamente efficienti. Il coefficiente di prestazione stagionale (SCOP) delle pompe di calore Daikin è in genere superiore a 4,5: in altre parole, per ogni unità di elettricità consumata, viene generata una quantità di calore di oltre quattro volte superiore.
In estate, il processo viene invertito per il raffrescamento.
In che modo i controlli intelligenti contribuiscono a ridurre le bollette energetiche?
Installare una pompa di calore con riscaldamento a pavimento è il primo passo, ma se desideri massimizzare l’efficienza e ottenere il massimo dal tuo investimento, la chiave è il controllo efficace.
Ciò significa adattare in modo intuitivo il sistema alle esigenze della propria famiglia, regolandolo automaticamente in base alle condizioni climatiche e alle tariffe energetiche.
Puoi farlo facilmente tramite l’app Daikin Onecta, che si integra perfettamente ai moderni sistemi di riscaldamento sottopavimento.
Con Onecta puoi:
- Regolare con precisione la temperatura di ogni stanza o zona
- Riscaldare solo le stanze che usi, quando le usi
- Monitorare i consumi energetici in tempo reale
- Sfruttare una serie di algoritmi che apprendono le tue routine
- Ottimizzare le prestazioni in base ai cambiamenti climatici e alle tue abitudini
Perché avere una casa ben isolata è importante per il riscaldamento a pavimento?
L’isolamento è un tassello fondamentale se desideri migliorare in modo significativo l’efficienza energetica complessiva della tua casa.
Assicurarti che la tua casa sia ben isolata in ogni sua parte aiuterà a massimizzare le prestazioni della pompa di calore e del riscaldamento a pavimento.
Ciò include mantenere un buon livello di isolamento a livello di pareti, infissi e tetto, oltre a verificare la tenuta all’aria per evitare dispersioni di aria calda o fredda.
Aggiungere uno strato isolante, installare nuovi infissi e sigillare eventuali fessure non solo rende la casa più confortevole, ma riduce anche gli sprechi energetici e aumenta il risparmio in bolletta.
Quanto costano pompa di calore e impianto di riscaldamento a pavimento?
Se stai pensando di acquistare una pompa di calore e un impianto di riscaldamento a pavimento per la tua casa, valuterai certamente l’aspetto economico.
Il costo di una pompa di calore e un impianto di riscaldamento a pavimento dipende essenzialmente da due fattori: il costo di installazione e il costo di esercizio del sistema a lungo termine.
- Costi di installazione: l’installazione di un sistema combinato pompa di calore + riscaldamento a pavimento costa in genere tra 12.000 e 18.000 euro per una casa media con tre camere da letto, a seconda di vari fattori quali il tipo di pompa di calore scelto, la superficie da riscaldare e le condizioni dell’immobile.
- Sovvenzioni per l’acquisto di pompe di calore: molti paesi offrono incentivi per le pompe di calore, che possono aiutare a compensare il costo iniziale. Vale la pena verificare quali agevolazioni sono disponibili nella tua zona.
- Costi di esercizio: sono notevolmente inferiori rispetto ai radiatori elettrici e competitivi rispetto alle caldaie a gas, soprattutto alla luce delle fluttuazioni dei prezzi del gas. I costi di esercizio possono essere ulteriormente ridotti approfittando di tariffe elettriche dedicate o installando pannelli solari, come vedremo in modo più approfondito nella prossima sezione.
- Requisiti di manutenzione: il riscaldamento a pavimento ha poche parti mobili e non necessita di particolari attenzioni, oltre a saltuarie ispezioni dei collettori. Le pompe di calore sono sottoposte a manutenzioni annuali per controllare i livelli di refrigerante, i filtri e le prestazioni dell’impianto. Il tuo installatore Daikin di fiducia si occuperà delle attività di manutenzione necessarie.
- Longevità: con la giusta manutenzione, le tubazioni del riscaldamento a pavimento possono durare oltre 50 anni, mentre le pompe di calore moderne hanno in genere una vita utile di 15–20 anni prima di richiedere una sostituzione importante. Vale quindi la pena valutare il rapporto qualità‑prezzo nel lungo periodo rispetto all’investimento iniziale in un sistema di riscaldamento rinnovabile.
I benefici ambientali della coppia pompa di calore - riscaldamento a pavimento
Passando a una pompa di calore abbinata al riscaldamento a pavimento puoi ridurre le emissioni domestiche fino al 70% rispetto ai combustibili fossili, a seconda del mix energetico utilizzato.
Contribuirai al raggiungimento degli obiettivi europei di neutralità climatica, mentre il tuo edificio raggiungerà una classe di efficienza energetica più elevata.
Come funziona il riscaldamento a pavimento abbinato ai pannelli solari e all’accumulo a batteria?
Pompe di calore e riscaldamento a pavimento si integrano facilmente ai pannelli solari. Aggiungere un sistema di accumulo permette di diventare in gran parte indipendenti dal punto di vista energetico; in questo modo, infatti, gli impianti di riscaldamento e raffrescamento funzioneranno quasi interamente con l’energia autoprodotta.
I pannelli solari alimentano la pompa di calore direttamente durante il giorno, mentre l’energia in eccesso può essere immagazzinata nella batteria, per poi essere usata durante le ore serali o nei momenti in cui le tariffe elettriche sono più elevate. Così facendo si riduce la dipendenza dalla rete, si minimizza l’impatto delle variazioni nei costi energetici e, in estate, si possono pressoché azzerare le bollette dell’energia.
Con una pompa di calore e il riscaldamento a pavimento posso aumentare il valore del mio immobile?
Sì, installare una pompa di calore e un impianto di riscaldamento a pavimento aumenta il valore degli immobili.
Le abitazioni dotate di sistemi di riscaldamento a basse emissioni risultano particolarmente attraenti per gli acquirenti che cercano bollette più contenute, migliori prestazioni energetiche, un minore impatto ambientale e una casa pronta per le future evoluzioni normative. Un’indagine del 2025 su 68 studi europei mostra che un miglioramento di una classe energetica nell’Attestato di prestazione energetica (APE) porta in genere a un aumento dall’1 al 3% del prezzo di vendita dell’immobile. Puoi saperne di più sul modo in cui la pompa di calore aumenta il valore degli immobili leggendo la nostra guida.
Case study: casa moderna dotata di pompa di calore e riscaldamento a pavimento
Vediamo un esempio reale dell’impatto di una pompa di calore abbinata al riscaldamento a pavimento: nello specifico, una nuova abitazione di 200 m² ubicata nei Paesi Bassi in cui è stata installata una pompa di calore aria‑acqua Daikin Altherma 3 insieme a un sistema idronico di riscaldamento a pavimento.
Il monitoraggio stagionale ha mostrato costi del riscaldamento per appena 400 euro all’anno e di raffrescamento per soli 40 euro durante la stagione estiva.
I proprietari hanno apprezzato in particolare il comfort costante, l’assenza di correnti d’aria e la migliore qualità dell’aria interna.
Domande frequenti sulla coppia pompa di calore - riscaldamento a pavimento
Abbiamo già approfondito molti aspetti in questo articolo, ma ecco in breve le risposte ad alcune delle domande più comuni che ci vengono poste sulle pompe di calore abbinate al riscaldamento a pavimento.
- Una pompa di calore e un impianto di riscaldamento a pavimento bastano per scaldare tutta la casa?
Sì, nella maggior parte delle abitazioni ben isolate sono sufficienti a fornire riscaldamento e raffrescamento confortevole per tutto l’anno. - Quanto tempo serve per installare l’impianto di riscaldamento a pavimento con pompa di calore?
In una casa di medie dimensioni, l’installazione richiede dai tre ai sette giorni. - È possibile raffrescare la casa in estate con il riscaldamento a pavimento?
Sì, le pompe di calore moderne sono reversibili e possono fornire anche raffrescamento. - E se la mia casa non è sufficientemente isolata?
Un rinnovo dell'isolamento è consigliato per ottenere le prestazioni migliori dalla pompa di calore e dall’impianto di riscaldamento a pavimento.
Come faccio a scegliere il sistema di riscaldamento più adatto alla mia casa?
Sebbene ci siano molti fattori da valutare, la scelta finale dipende soprattutto dalle caratteristiche della tua casa, dal tuo stile di vita e dal luogo in cui abiti.
Non è necessario orientarsi da soli in questo percorso. Gli installatori certificati Daikin offrono consulenze personalizzate per progettare un sistema su misura per te, capace di garantire il massimo comfort e la massima efficienza.
Visita il nostro Residential Solution Navigator per trovare la soluzione HVAC ideale per la tua casa.
Ultime considerazioni: comfort, efficienza e sostenibilità in un unico sistema
Grazie al riscaldamento a pavimento, la pompa di calore mantiene un clima interno confortevole con temperature dell’acqua molto inferiori rispetto a quelle utilizzate dai radiatori tradizionali. Il funzionamento a temperature ridotte aiuta la pompa di calore a lavorare con maggiore efficienza. Il risultato è un sistema a prova di futuro che riscalda e raffresca la tua casa minimizzando gli sprechi di energia. È uno dei modi più efficaci per combinare comfort, sostenibilità e risparmi nel lungo periodo.
Punti chiave
- Il riscaldamento a pavimento permette alla pompa di calore di funzionare alla massima efficienza grazie alle basse temperature dell’acqua (25–35°C).
- Il sistema garantisce un comfort stabile, senza correnti d’aria, e può fornire sia riscaldamento che raffrescamento.
- Abbinare una pompa di calore al riscaldamento a pavimento può ridurre i costi di gestione del 20–30%.
- Grazie alla combinazione con il riscaldamento a pavimento, si ottiene una distribuzione del calore più uniforme, con temperature più costanti e un sistema di riscaldamento più silenzioso.
- Se a tutto ciò si aggiunge l’uso di elettricità pulita, si ridurranno le emissioni di gas serra, sostenendo gli obiettivi di neutralità climatica dell’UE.
Esplora le pompe di calore Daikin compatibili con il riscaldamento a pavimento
Se stai cercando una pompa di calore da abbinare al tuo impianto di riscaldamento a pavimento, sei nel posto giusto.
Abbiamo un’ampia gamma di soluzioni basate su pompa di calore compatibili con il riscaldamento a pavimento, per migliorare il comfort abitativo e ridurre le emissioni di anidride carbonica.
Puoi iniziare già oggi utilizzando il nostro Residential Solution Navigator online per trovare la soluzione HVAC ideale per la tua casa, oppure puoi fissare una consulenza con un installatore certificato.