Passa al contenuto principale

Efficienza in riscaldamento fino ad A++ e in raffrescamento fino ad A+++

Sostenibilità - illustrazione

Fino alla classe di efficienza energetica A+ per l’acqua calda sanitaria

Fino alla classe di efficienza energetica A+ per l’acqua calda sanitaria

Serbatoi dell’acqua calda sanitaria da 90L fino a 230L

Controllo individuale di ogni unità interna

controllo della temperatura

Come funziona un sistema Multi+?

Scopri come funziona un sistema Multi+ e quali sono i suoi vantaggi

Acqua calda garantita in qualsiasi momento

In estate, l’energia del sole riscalda l’acqua mentre la tua casa viene raffrescata.
In inverno, la pompa di calore riscalda le stanze e fornisce acqua calda in qualsiasi momento.


Per ottenere l’equilibrio giusto tra controllo della temperatura degli ambienti e produzione di acqua calda, il sistema dispone di quattro modalità:

Riscaldamento dell’acqua giornaliero

L'acqua può essere riscaldata secondo gli orari impostati o quando la climatizzazione è spenta.

Riscaldamento

Le stanze e l’acqua possono essere riscaldate simultaneamente

Raffrescamento

La climatizzazione è attiva, ma puoi comunque usufruire dell’acqua preriscaldata

Più comfort

Se serve più acqua calda mentre è accesa la climatizzazione, basterà attivare il pulsante POWERFUL sul serbatoio dell'acqua calda sanitaria per preriscaldarla.

Scopri i nostri climatizzatori più richiesti

Scegli da un’ampia gamma di pompe di calore aria-aria quali collegare alla tua unità esterna Multi+

Colori disponibili
Daikin Emura è un'icona della climatizzazione contemporanea, creata per catturare gli sguardi
Colori disponibili
Climatizzatore pluripremiato, elegante e compatto, disponibile in tre colori
La nostra soluzione a parete ad alte prestazioni riscalda, raffresca e purifica l'aria della tua casa. Perfetta in ogni stagione.
Goditi una casa più confortevole grazie alle avanzate funzioni di riscaldamento, raffrescamento e purificazione dell'aria dell’unità a pavimento
Questa unità compatta, a scomparsa da controsoffitto è così discreta che quasi non ti accorgerai della sua presenza

Confronta i modelli (1)

Confronta i modelli

Guida alle soluzioni

Trova la soluzione più adatta alle tue esigenze con il nostro tool

Più applicazioni

Sistema monosplit: per una stanza

Riscaldamento e raffrescamento per un unico ambiente tramite il collegamento di un’unità esterna a un’unità interna

Multi: riscalda e raffresca fino a cinque ambienti

Riscalda e raffresca più stanze tramite il collegamento di un’unità esterna a più unità interne, fino a cinque