Cosa comprende
Informazioni sul prodotto
- Pressione sonore
- minimo 27 dBA
- Capacità di Riscaldamento e raffrescamento (kW)
- massimo 7,0 / 6,0
- Etichetta energetica Riscaldamento
- fino a A+
- Etichetta energetica Climatizzazione
- fino a A+
- N° di unità interne per una singola unità esterna (Multi)
- massimo 5
- Dimensioni unità interna (H x L x P)
- 750X620x200 mm
Guarda e scopri tutto sui climatizzatori
Rilassati ed esplora le nostre soluzioni con queste storie, selezionate apposta per te
Maggiori informazioni sulla climatizzazione
L'unità interna della pompa di calore aria-aria è la parte del sistema che si trova all'interno dell'abitazione e che immette l'aria condizionata nell'ambiente.
La scelta di un'unità interna a pompa di calore aria-aria dipende dalle tue esigenze specifiche, ma è importante capire il funzionamento complessivo dell'impianto. Esistono diversi sistemi a pompa di calore aria-aria (noti anche come climatizzatori), ognuno con caratteristiche uniche. Il sistema Split, che è costituito da due unità, una all'interno e una all'esterno, è quello maggiormente diffuso nelle abitazioni. In fase di riscaldamento, l'unità esterna estrae il calore dall'aria esterna e lo trasferisce all'interno tramite l'unità interna, lo stesso processo ma al contrario in fase di raffrescamento.
Esistono tre tipi di unità interne a pompa di calore aria-aria:
Unità a parete
I modelli a parete (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera,) sono disponibili in diverse dimensioni e colori per adattarsi a qualsiasi tipologia di interno.
Unità a pavimento
I modelli a pavimento (Perfera Floor) sono climatizzatori compatti che si possono installare sotto una finestra o in una stanza dai soffitti bassi.
Unità a canalizzata da controsoffitto
Unità a canalizzata da controsoffitto. Se non vuoi che l'unità interna sia visibile, i modelli di pompa di calore a scomparsa si possono installare nel controsoffitto o nelle contropareti.
Esistono tre opzioni per la collocazione dell'unità interna di una pompa di calore aria-aria (nota anche come climatizzatore):
Unità a parete
Un'unità a parete è ideale se posizionato sopra una porta o al centro della parete di una stanza. Per garantire il massimo comfort, non è consigliabile posizionare l'unità sopra un divano, la testata del letto o un grande armadio. Seguendo queste regole, il flusso d'aria sarà distribuito in modo uniforme in tutta la stanza.
Unità a pavimento
Un'unità a pavimento può essere installata sotto una finestra per evitare che il flusso d'aria venga bloccato. Inoltre, per garantire che il flusso d'aria circoli in modo uniforme nella stanza, l'unità non deve essere occlusa da mobili.
A scomparsa da controsoffitto
Un'unità che viene installata a scomparsa in un controsoffitto offre una maggiore flessibilità grazie al suo design compatto che rende visibili solo le griglie. L'area intorno alla bocchetta non deve essere bloccata da mobili e, idealmente, non deve trovarsi direttamente sopra un divano o la testata del letto per garantire un comfort ottimale.
Una pompa di calore aria-aria (nota anche come climatizzatore) è tipicamente composta da due unità: l'unità interna e l'unità esterna. Questi sistemi vengono solitamente chiamati "split".
L'unità esterna dello split, montata su una parete esterna o posizionata in un giardino o su un tetto, è la parte di una pompa di calore aria-aria che contiene il compressore, la ventola elicoidale, la scheda madre e lo scambiatore di calore. L'unità esterna comprime il refrigerante che estrae l'energia termica dalla stanza o la emette nella stanza tramite l'unità interna associata.
Affinché la tua pompa di calore funzioni come dovrebbe, è essenziale che il sistema sia installato correttamente. L'installazione deve essere effettuata solo da un tecnico autorizzato e in un luogo adeguato. La superficie deve essere sufficientemente solida da sopportare il peso e le vibrazioni dell'unità; inoltre deve esserci spazio sufficiente per la circolazione dell'aria e per il collegamento dei tubi e dei cavi di alimentazione. Le piante o gli arbusti che si trovano vicino alla pompa di calore devono essere distanti almeno un metro e devono essere potati regolarmente. Inoltre, la pompa deve essere installata in un luogo di facile accesso per le operazioni di assistenza e manutenzione generale.
Spesso ci viene chiesto perché non possiamo mettere la pompa di calore in uno spazio interno. Non potrebbero essere collocate in una soffitta o in veranda? La risposta è no. Infatti, dopo qualche ora, la pompa di calore avrà estratto tutto il calore dall'aria presente all’interno, trasformando di fatto questo spazio in un congelatore. Per questo motivo le pompe di calore aria-aria devono avere libero accesso all'aria esterna.
È importante distinguere tra manutenzione e pulizia. La piccola manutenzione e la pulizia della pompa di calore aria-aria possono essere effettuate dall'utente, mentre gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti da un tecnico professionista.
Controlla il manuale della pompa di calore aria-aria e segui le istruzioni fornite sulla pulizia della pompa di calore.
- Pulisci le griglie/alette di mandata e ritorno dell'aria con un panno umido e assicurati che non vi siano ostruzioni.
- In genere i filtri possono essere rimossi e puliti semplicemente aspirandoli o lavandoli con acqua saponata tiepida.
- Pulisci l'unità esterna, lavala delicatamente con un getto d'acqua per rimuovere lo sporco e strofinala con una spazzola per eliminare le ragnatele. Assicurati che eventuali residui di piante e fogliame che potrebbero essere stati raccolti o risucchiati nella parte posteriore della batteria vengano rimossi. Assicurati di non danneggiare le alette.
- Fai attenzione: le alette sulle batterie sono molto affilate. Consigliamo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale corretti, tra cui i guanti.
- NON utilizzare benzina, benzene, solventi, lucidanti in polvere o insetticidi liquidi.
- NON utilizzare acqua o aria a una temperatura di 40 °C o superiore.
- NON utilizzare sostanze lucidanti.
- NON utilizzare spazzole a setole dure.
Scopri perché Daikin fa la differenza
Lasciati ispirare da questi articoli e scopri come Daikin può aiutarti