Passa al contenuto principale

Informazioni sul prodotto

Pressione sonore
19 dBA (ultrasilenzioso)
Capacità di Riscaldamento e raffrescamento (kW)
fino a 8,2kW / 7,1kW
Etichetta energetica Riscaldamento
fino a A+++ in configurazione monosplit e multisplit
Etichetta energetica Climatizzazione
fino a A+++
N° di unità interne per una singola unità esterna (Multi)
massimo 5
Dimensioni unità interna (H x L x P)
298x804x252 mm (per la classe 20-50)

Il primo multisplit in classe A+++, anche in riscaldamento

Prestazioni ed efficienza energetica elevate

Goditi un comfort ottimale in tutte le stagioni, aria pura ed efficienza energetica fino ad A+++, con prestazioni di riscaldamento e raffrescamento eccezionali

Una casa più confortevole

Perfera All Seasons è dotato di un sensore a 2 zone che rileva la presenza di persone nella stanza. Se il sensore individua movimenti, l’unità orienta i flussi d’aria lontano dalle persone; nel caso in cui non rilevi la presenza di individui per 20 minuti, Perfera All Seasons attiverà automaticamente la modalità Eco per ridurre ulteriormente i consumi.

Fino al 70% di consumi energetici in meno rispetto ad una caldaia a gas tradizionale*

La riduzione dei consumi energetici pari al 70% si riferisce al solo riscaldamento dell’abitazione, escludendo la produzione di acqua calda sanitaria. Il calcolo è stato effettuato su un trilocale di 80mq, situato in fascia climatica D. Il sistema di riscaldamento considerato prevede che l’utilizzo del climatizzatore in modalità riscaldamento sia complementare all’utilizzo della caldaia tradizionale di partenza. Il riscaldamento aria/aria è erogato dal modello Multisplit 3MXM52A9 collegato alle unità interne split Perfera All Seasons FTXM25A + FTXM25A + FTXM35A.

L'app Onecta: Tutto sotto controllo, ovunque tu sia

Grazie all’app Onecta sai sempre quali sono i consumi del tuo Perfera All Seasons, anche con il dettaglio per il solo raffrescamento o il riscaldamento.
Inoltre hai statistiche sempre aggiornate sui consumi effettuati su base mensile, settimanale e giornaliera. L’unica sorpresa che avrai sarà constatare quanto risparmi!

L’app Onecta è gestibile con controllo vocale, tramite Amazon Alexa e Google Home, per il massimo della praticità e una gestione ancora più semplice.

Un uomo intento a controllare il suo impianto di climatizzazione con un'applicazione

Scopri il nostro climatizzatore a parete più performante, adatto a tutte le stagioni

Scegli Perfera per una casa più confortevole. Una sola unità a parete di alta qualità combina riscaldamento, raffrescamento e purificazione dell'aria. 

Dimentica i flussi d’aria diretti grazie alla funzione ComfortPlus: grazie al nuovo sistema di ventilazione e alla doppia aletta, l’aria fresca viene spinta verso l’alto e ricade dolcemente in ogni angolo della stanza; l’aria calda è spinta verso il basso per coprire uniformemente l’area del pavimento.

Altre pompe di calore aria-aria

Colori disponibili
Daikin Emura è un'icona della climatizzazione contemporanea, creata per catturare gli sguardi
Colori disponibili
Climatizzatore pluripremiato, elegante e compatto, disponibile in tre colori

Confronta i modelli (1)

Confronta i modelli