Non trovi quello che cerchi?
Se non hai trovato la risorsa che cercavi qui sotto puoi trovare alcuni link utili che ti indirizzeranno verso la pagina di tuo interesse
L'impianto di climatizzazione, che sia di nuova installazione o già esistente, deve essere dotato di un Libretto d'Impianto Termico (simile al libretto d’impianto già da molti anni in vigore per le caldaie) che può essere rilasciato da un Installatore Certificato, ma il cui obbligo è a carico del proprietario dell'impianto.
Scarica il libretto d'impianto
Ogni impianto di climatizzazione (split inclusi) deve essere installato da un'Azienda Certificata, la quale è tenuta a rilasciare una dichiarazione di conformità in base al DM 37/08 (è possibile consultare l’elenco degli Installatori e delle Imprese certificate secondo la Normativa F-gas).
Inoltre, se la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 12 kW è obbligatorio anche sottoporre lo stesso agli opportuni controlli periodici, accertandosi che, nel tempo, i consumi non siano cresciuti troppo rispetto all'iniziale rendimento.
Viene inoltre fissato in 26°C (con tolleranza fino a 24°C) il limite della temperatura media per tutti gli edifici durante il funzionamento estivo dei climatizzatori d'aria. Per la climatizzazione invernale è confermato il limite di 18°C (con tolleranza fino a 20°C) per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, e di 20°C (con tolleranza fino a 22°C) per tutti gli altri edifici.
Tutte le norme relative al libretto d'impianto sono state introdotte dal D.M. 10 febbraio 2014 . Per quanto riguarda, invece, la periodicità dei controlli di legge si fa riferimento all'art.8 (Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici) del Dpr 74/2013, e relativa tabella all'allegato A (bordata in rosso la parte relativa agli impianti di climatizzazione; P è la potenza termica utile nominale).
Attenzione: il "Registro dell'apparecchiatura (F-gas)" e il "libretto di impianto termico (ex DPR 74/2013)" non si sostituiscono uno all'altro, quindi per impianti sopra i 10-12 kW contenenti F-gas costituenti più di 5 Ton di CO2 equivalente*, sono entrambi necessari.
*In base a quanto prescritto dal UE 517/2014 (regolamento F-gas II) a titolo di esempio, 5 Ton di CO2 equivalente corrispondono a 2,4 kg di R410A oppure a 7,4 kg di R32.
LOT 10:
Generatore di etichette energetiche per pompe di calore aria-aria (condizionatori):
Genera la tua etichetta
LOT 1&2
Generatore di etichette energetiche per sistemi di riscaldamento ad acqua:
Genera la tua etichetta
LOT 6:
Creazione della classe energetica e consultazione dei dati tecnici per le unità di ventilazione:
Genera la tua etichetta
Eco Design - Entr LOT1
Generatore di etichette energetiche per unità di refrigerazione:
Genera la tua etichetta
Eco Design - Ener LOT21
Generatore di etichette energetiche per sistemi di riscaldamento, raffreddamnento, chiller e fan coil:
Genera la tua etichetta
BIM è un processo intelligente basato su modelli che fornisce ai consulenti informazioni utili per la pianificazione, progettazione, costruzione e gestione di edifici e infrastrutture. Si tratta di un modello 3D completo che fornisce informazioni preziose sulle specifiche di costruzione, quali le dimensioni dell’edificio, il cablaggio elettrico e gli impianti idraulici. BIM incoraggia la collaborazione e si propone di ridurre le problematiche che possono insorgere al momento della costruzione dell’edificio, nonché di far risparmiare tempo e denaro.
Oppure visita questa pagina per avere maggiori informazioni
Scarica il logo Daikin in alta risoluzione
Scopri le nostre soluzioni più popolari
Cataloghi e Documentazione
Pompe di calore per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda in modo sostenibile.
Elevati livelli di comfort tutto l’anno grazie alla tecnologia di climatizzazione avanzata ed efficiente della nostra pompa di calore aria-aria.
Crea un ambiente salutare per te e la tua famiglia con la nostra gamma di purificatori d'aria.