- Inosservato
- Comandi intelligenti
- Sistemi dalle prestazioni superiori
Il design migliore è discreto
Le numerose opzioni di design delle unità interne di Daikin offrono tutte le possibilità di una perfetta integrazione con gli arredi e lo stile dell'hotel, garantendo agli ospiti un comfort che passa inosservato anche grazie alla silenziosità dei condizionatori Daikin.
Controllo totale per ospiti e albergatori
Il sistema Daikin di gestione dell'edificio (BMS) e l'integrazione Fidelio offrono il controllo sui consumi energetici del tuo hotel: riscaldamento, climatizzazione, ventilazione, refrigerazione e acqua calda sanitaria, che costituiscono in media fino al 70% dell'utilizzo totale di energia dell'edificio. Gli ospiti potranno personalizare il proprio comfort, stanza per stanza, in modo indipendente.
Un taglio netto alle spese fisse
I sistemi di climatizzazione Daikin, grazie all'uso di energie rinnovabili e di tecnologie efficienti di recupero del calore, consentono di abbattere significativamente i costi di gestione energetica della struttura alberghiera e, di conseguenza, riducono i tempi di ritorno sull'investimento.
Sistema di gestione con key card intelligenti
L'esclusivo sistema Daikin per la gestione delle key card intelligenti riduce i costi energetici senza compromettere il comfort degli ospiti. La regolazione della climatizzazione nelle camere viene sincronizzata con le chiavi elettroniche e con i contatti nelle finestre. In questo modo la temperatura della stanza e le impostazioni di stand-by del sistema si regolano automaticamente in funzione delle attività dei clienti: quando questi entrano o escono dalle loro camere o aprono e chiudono le finestre, le key card comunicano automaticamente alle unità Daikin di accendere o spegnere l'aria climatizzata o il riscaldamento.
Trova con noi la soluzione più adatta alla tua attività
Daikin dispone delle soluzioni di riscaldamento, raffrescamento, refrigerazione e climatizzazione adatte a tutte le realtà commerciali, dai piccoli bed&breakfast fino agli hotel, le strutture termali e i centri fitness.