Passa al contenuto principale

Ristrutturare la casa è facile, con Daikin

Cosa occorre considerare quando si vuole ristrutturare la propria casa con una nuova soluzione di riscaldamento e climatizzazione?

bg-image

La soluzione più adatta per la tua casa

Sostituire una vecchia caldaia a gas o a gasolio con un'unità Daikin è facile. Le nostre pompe di calore e caldaie sono flessibili e adatte all'uso con diversi tipi di radiatori e sistemi di tubazioni esistenti. Quindi non c'è motivo di preoccuparsi, non sarà necessario sostituire tutto.

bg-image

La possibilità di ridurre l'impatto ambientale

La sostituzione di un impianto di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda esistente è un ottimo momento per ridurre il proprio impatto ambientale, scegliendo una soluzione eco-compatibile e ad alta efficienza energetica. Le fonti di energia rinnovabile, ad esempio l'aria, l'energia geotermica e il sole, risultano fino a 5 volte più efficienti rispetto alle fonti tradizionali, ovvero gas, gasolio ed elettricità. Se desideri una soluzione eco-sostenibile, ibrida o tradizionale, Daikin ti offre numerose soluzioni in grado di abbattere i costi energetici e al tempo stesso di contribuire a tutelare l'ambiente.

bg-image

Investire nel futuro

Quando si ristruttura la propria casa, si sta investendo nel proprio futuro. È importante selezionare una soluzione di riscaldamento e raffrescamento che assicuri prestazioni ottimali nel lungo termine. I nostri sistemi di climatizzazione sono progettati per durare nel tempo. Quando si acquista un'unità di Daikin, si sta pensando al proprio futuro.

Come scegliere la fonte di energia più adatta a te

Le soluzioni di riscaldamento e raffrescamento disponibili per un'abitazione sono numerose. Occorre individuare quella più adatta al proprio stile di vita e alla propria casa. Prenditi tutto il tempo necessario per vagliare le diverse opzioni, perché con un'unità Daikin stai investendo nel tuo futuro.

  • Pompe di calore ibride

    • Per riscaldamento, acqua calda e raffrescamento
    • Alimentata da una combinazione ottimale di aria, elettricità e gas in base alle condizioni stagionali e ai prezzi dell’energia
    • Ideale per ristrutturazioni e per la sostituzione di vecchie caldaie a gas
  • Pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura

    • Per riscaldamento, acqua calda e raffrescamento
    • Alimentate al 65% dall'aria e al 35% dall'elettricità
    • Integrazione solare opzionale
    • Collegabile a un sistema di tubazioni esistente e a radiatori ad alta temperatura
    • Ideale per ristrutturazioni e per la sostituzione di vecchie caldaie
  • Pompe di calore aria-aria

    • Per il riscaldamento e il raffrescamento
    • Alimentate all’80% dall'aria e al 20% dall'elettricità
    • Ideale per le nuove abitazioni, gli edifici ecosostenibili e per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento elettrici
  • Caldaie a condensazione a gas

    • Per il riscaldamento e l'acqua calda
    • Alimentate dal gas
    • Integrazione solare opzionale
    • Ideale per ristrutturazioni e per la sostituzione di vecchie caldaie a gas
  • Caldaie a condensazione a gasolio

    • Per il riscaldamento e l'acqua calda
    • Alimentate dal gasolio
    • Integrazione solare opzionale
    • Ideale per ristrutturazioni e per la sostituzione di vecchie caldaie a gasolio