Cosa comprende
Informazioni sul prodotto
- Funzioni
- riscaldamento e acqua calda sanitaria
- Dimensioni unità interna (H x L x P)
- 590x400x256 mm (12-24 kW)
- Rumorosità (Unità esterna)
- NA
- Etichetta energetica Riscaldamento
- fino a A
- Temperatura Acqua Calda Saintaria
- fino a 65 °C
- Operazioni
- NA
Maggiori informazioni sulle pompe di calore
La risposta è semplice: dipende! Installare una pompa di calore non comprende solo il posizionamento di un'unità interna ed esterna, quindi non esiste un periodo di tempo predefinito necessario per installare una pompa di calore, poiché dipenderà da una serie di diversi fattori, tra cui:
- Il tipo di casa: La prima cosa da prendere in considerazione è il tipo di casa in cui sarà installata la pompa di calore. È di nuova costruzione o è una casa già esistente? Con le abitazioni di nuova costruzione, occorre considerare nella pianificazione tutti gli altri edifici attualmente in costruzione. Se si tratta di case esistenti, si dovrà valutare se verranno utilizzati gli emettitori esistenti o se saranno sostituiti con quelli nuovi, e questo inciderà sul tempo necessario.
- Tipo di pompa di calore: Poiché esiste una varietà di pompe di calore diverse, ogni pompa richiede un tempo di installazione proprio.
- Ulteriori lavori: Che tu stia installando una pompa di calore in una casa esistente o di nuova costruzione, potrebbero essere necessari ulteriori lavori per fare funzionare il nuovo sistema nel migliore dei modi. Ciò potrebbe prevedere l'installazione o la sostituzione di emettitori (ad esempio dei radiatori), il miglioramento dell'isolamento ecc.
Puoi ottenere consigli sul tipo di pompa di calore migliore per la tua casa da un installatore Daikin, dal personale del principale punto vendita del produttore oppure puoi consultare il nostro Residential Solutions Navigator.
La maggior parte delle pompe di calore include in genere un'unità interna e una esterna. Ogni unità produce un suono quando è in funzione, in genere misurato in dBA, e tali livelli rientrano in una scala da 0 dBA a 140 dBA.
Osservando i livelli sonori, vedrai anche i dati forniti per il livello di potenza sonora e il livello di pressione sonora.
Il livello di potenza sonora è il livello sonoro misurato direttamente alla sorgente.
Il livello di pressione sonora è il livello sonoro misurato a una distanza specificata (in genere 1,5 - 2 metri) dalla sorgente.
Le unità interne delle pompe di calore Daikin generalmente producono un livello di pressione sonora di circa 30 dBA, paragonabile al suono di una persona che bisbiglia.
Essendo realizzate in molte dimensioni diverse, le unità esterne presentano livelli di pressione sonora compresi tra 40 dBA e 62 dBA, paragonabili rispettivamente al cinguettio degli uccelli e a persone che conversano.
Un installatore Daikin gestirà tutto quanto riguarda l'ordinazione, la consegna e l'installazione della pompa di calore.
Il prezzo per l'installazione di una pompa di calore varia in base al tipo di pompa di calore scelta e al paese in cui risiedi.
Altri fattori che possono influire sul prezzo sono la ristrutturazione o la necessità di eseguire lavori edili aggiuntivi (ad esempio l'isolamento dell'abitazione), oltre a quello dell'installatore scelto.
Tuttavia molte pompe di calore non richiedono tuttavia lavori di ristrutturazione per essere installate. Richiedi un preventivo ad uno degli installatori qualificati Daikin per saperne di più.
Diversi paesi in Europa hanno normative che prevedono incentivi diversi a livello nazionale e regionale per supportare l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore.
Poiché ogni paese ha i propri programmi e criteri di idoneità, ti consigliamo di consultare l'installatore Daikin prescelto o il sito Web del tuo governo per ulteriori informazioni.
La manutenzione delle pompe di calore non è molto impegnativa. Raccomandiamo di fissare un appuntamento di manutenzione annuale con il tuo installatore o fornitore di servizi per assicurarti che la pompa funzioni sempre nel modo più efficiente possibile. Un intervento di manutenzione tipico includerebbe una serie di controlli standard, oltre a un'accurata pulizia dell'unità e dei filtri.
Scopri perché Daikin fa la differenza
Lasciati ispirare da questi articoli e scopri come Daikin può aiutarti