Come può un prodotto Daikin trasformare la tua casa in un rifugio confortevole?
Noi di Daikin crediamo che una casa diventi tale grazie al comfort, alla cura e alla gioia dei momenti condivisi. Scopri le nostre soluzioni di comfort per la tua casa.
Quest’estate scegli Daikin per il comfort e la qualità dell'aria della tua casa
Mantieni tutto l’anno livelli di comfort elevati, grazie a una tecnologia di climatizzazione avanzata ed efficiente. Aggiungi un serbatoio di accumulo per avere acqua calda sanitaria.
Sostituisci o potenzia l’impianto di riscaldamento esistente con una pompa di calore: un sistema sostenibile per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda per la tua casa
Purifica l'aria e sbarazzati delle polveri sottili invisibili agli occhi, per creare una casa sana per te e i tuoi cari
Crea un ambiente sano per il tuo benessere apportando aria pulita e risparmia sulle bollette energetiche con un sistema di ventilazione centralizzato a recupero di calore
Scopri le nostre soluzioni a partire dalle tue esigenze
Le nostre soluzioni sono personalizzate in base alle esigenze specifiche di ogni cliente. La nostra gamma di prodotti è pensata per permettere alle case di raggiungere il massimo livello di comfort con sistemi sostenibili e convenienti che forniscono:
1. Raffrescamento, riscaldamento e acqua calda sanitaria
Le nostre pompe di calore forniscono raffrescamento, riscaldamento e acqua calda sanitaria tutto l'anno, creando un ambiente perfetto e accogliente che farà della tua casa un rifugio confortevole
Stai sostituendo un impianto di riscaldamento esistente o stai pensando di acquistarne uno nuovo? Potresti allora pensare di abbandonare i sistemi a combustibile fossile per passare a un impianto più indipendente dall'aumento dei prezzi dell'energia e che abbia un impatto minore sull'ambiente.
Ogni casa ha esigenze diverse.
Consideriamo le opzioni a basso impatto ambientale.
Le nostre soluzioni per il raffrescamento, il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria
La scelta del corretto impianto di raffrescamento e riscaldamento dipende dal tipo di casa in cui vivi, dal tuo budget e dal tuo stile di vita. Ci sono molte alternative, a seconda di ciò che stai cercando.
Quest’estate scegli Daikin per il comfort e la qualità dell'aria della tua casa
Pompe di calore aria-aria (climatizzatori)
Mantieni livelli di comfort elevati sia in estate che in inverno, grazie a una tecnologia di raffrescamento e riscaldamento avanzata ed efficiente. Aggiungi un serbatoio di accumulo per avere acqua calda sanitaria. Ideali per le nuove abitazioni, per affiancare una caldaia esistente e per la sostituzione di vecchi impianti elettrici.
Pompe di calore aria-acqua
Le pompe di calore aria-acqua sono sistemi basati su energie rinnovabili per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Estremamente versatili, si integrano facilmente ai sistemi di emissione di riscaldamento nuovi ed esistenti. Ideali per nuove abitazioni, ristrutturazioni e per sostituire le vecchie caldaie.
Vuoi trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze?
Saremo lieti di guidarti verso la soluzione più adatta alle tue esigenze e alla tua casa
Sei motivi per investire in una pompa di calore
Investire in una pompa di calore offre numerosi vantaggi. Ecco sei dei principali motivi per cui una pompa di calore è un investimento intelligente per le nostre case:
- La pompa di calore aumenta il valore del tuo immobile: L'installazione di una pompa di calore si riflette positivamente sulle certificazioni di prestazione energetica degli edifici in Europa, comportando nella maggior parte dei casi l’aumento di una o più classi energetiche. Di conseguenza, il risparmio energetico e il miglioramento del comfort offerti dalle case ad alta efficienza energetica si riflettono in un aumento del valore dell'immobile o del canone di locazione. L'aumento del valore va dal 2 fino all’8%.
- Le pompe di calore consentono di risparmiare sui costi energetici: L'installazione di una pompa di calore come sistema di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria in sostituzione di una caldaia a gas tradizionale è in grado di generare un un risparmio energetico nei 10 anni successivi. Tale risparmio dovrebbe peraltro aumentare nel tempo.
- Incentivi: Si potrebbe pensare che le pompe di calore richiedano un investimento iniziale maggiore rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali. Tuttavia, quando si valuta l'acquisto di una pompa di calore, è importante sapere che le probabilità di ottenere incentivi sono elevate, motivo per cui vale la pena di investire in questa tecnologia.
- Un (possibile) divieto di utilizzo delle tecnologie di riscaldamento convenzionali: I governi europei si stanno muovendo per raggiungere gli obiettivi di emissioni nette di CO2 pari a zero. Sempre più Paesi si stanno impegnando ad azzerare le emissioni nei prossimi decenni. Questi obiettivi a lungo termine possono essere raggiunti solo fissando traguardi tangibili a breve termine.
- Impatto ambientale ridotto: Le pompe di calore sono una delle soluzioni chiave per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE. Il nostro case study dimostra che una pompa di calore Daikin è da 2 a 24 volte meno inquinante; ciò contribuisce a risparmiare da 0,2 a 2 tonnellate di CO2-eq durante la fase di utilizzo su base annua (a seconda del fattore di emissione della rete elettrica di ciascun Paese).
- Abbina la pompa di calore ai pannelli solari per risparmiare energia: L’accoppiata pompa di calore - pannelli solari (FV) rappresenta un ottimo modo per risparmiare energia. La pompa di calore può così funzionare in parte con l'energia elettrica gratuita prodotta dai pannelli.
Maggiori informazioni sulle pompe di calore
Trova le risposte a tutte le domande che potresti avere sulle pompe di calore e su come sfruttarle
Sì, le pompe di calore possono essere collegate ai radiatori, sia vecchi che nuovi.
Se in casa hai già dei radiatori, le pompe di calore ad alta temperatura o ibride (se stai sostituendo una caldaia a gas) possono essere facilmente collegate ad essi utilizzando le tubazioni esistenti, senza la necessità di sostituire i radiatori o di eseguire lavori di ristrutturazione aggiuntivi.
La maggior parte delle pompe di calore include in genere un'unità interna e una esterna. Ogni unità produce un suono quando è in funzione, in genere misurato in dBA, e tali livelli rientrano in una scala da 0 dBA a 140 dBA.
Osservando i livelli sonori, vedrai anche i dati forniti per il livello di potenza sonora e il livello di pressione sonora.
Il livello di potenza sonora è il livello sonoro misurato direttamente alla sorgente.
Il livello di pressione sonora è il livello sonoro misurato a una distanza specificata (in genere 1,5 - 2 metri) dalla sorgente.
Le unità interne delle pompe di calore Daikin generalmente producono un livello di pressione sonora di circa 30 dBA, paragonabile al suono di una persona che bisbiglia.
Essendo realizzate in molte dimensioni diverse, le unità esterne presentano livelli di pressione sonora compresi tra 40 dBA e 62 dBA, paragonabili rispettivamente al cinguettio degli uccelli e a persone che conversano.
La durata tipica di una pompa di calore è in genere compresa tra 15 e 20 anni, anche se dipende da diversi fattori. Ad esempio, la manutenzione. Sebbene le pompe di calore presentino esigenze di manutenzione ridotte, un controllo annuale da parte dell'installatore o del partner di assistenza assicurerà la massima durata.
Diversi paesi in Europa hanno normative che prevedono incentivi diversi a livello nazionale e regionale per supportare l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore.
Poiché ogni paese ha i propri programmi e criteri di idoneità, ti consigliamo di consultare l'installatore Daikin prescelto o il sito Web del tuo governo per ulteriori informazioni.
La manutenzione delle pompe di calore non è molto impegnativa. Raccomandiamo di fissare un appuntamento di manutenzione annuale con il tuo installatore o fornitore di servizi per assicurarti che la pompa funzioni sempre nel modo più efficiente possibile. Un intervento di manutenzione tipico includerebbe una serie di controlli standard, oltre a un'accurata pulizia dell'unità e dei filtri.
Un installatore Daikin gestirà tutto quanto riguarda l'ordinazione, la consegna e l'installazione della pompa di calore.
La risposta è semplice: dipende! Installare una pompa di calore non comprende solo il posizionamento di un'unità interna ed esterna, quindi non esiste un periodo di tempo predefinito necessario per installare una pompa di calore, poiché dipenderà da una serie di diversi fattori, tra cui:
- Il tipo di casa: La prima cosa da prendere in considerazione è il tipo di casa in cui sarà installata la pompa di calore. È di nuova costruzione o è una casa già esistente? Con le abitazioni di nuova costruzione, occorre considerare nella pianificazione tutti gli altri edifici attualmente in costruzione. Se si tratta di case esistenti, si dovrà valutare se verranno utilizzati gli emettitori esistenti o se saranno sostituiti con quelli nuovi, e questo inciderà sul tempo necessario.
- Tipo di pompa di calore: Poiché esiste una varietà di pompe di calore diverse, ogni pompa richiede un tempo di installazione proprio.
- Ulteriori lavori: Che tu stia installando una pompa di calore in una casa esistente o di nuova costruzione, potrebbero essere necessari ulteriori lavori per fare funzionare il nuovo sistema nel migliore dei modi. Ciò potrebbe prevedere l'installazione o la sostituzione di emettitori (ad esempio dei radiatori), il miglioramento dell'isolamento ecc.
Il prezzo per l'installazione di una pompa di calore varia in base al tipo di pompa di calore scelta e al paese in cui risiedi.
Altri fattori che possono influire sul prezzo sono la ristrutturazione o la necessità di eseguire lavori edili aggiuntivi (ad esempio l'isolamento dell'abitazione), oltre a quello dell'installatore scelto.
Tuttavia molte pompe di calore non richiedono tuttavia lavori di ristrutturazione per essere installate. Richiedi un preventivo ad uno degli installatori qualificati Daikin per saperne di più.
Puoi ottenere consigli sul tipo di pompa di calore migliore per la tua casa da un installatore Daikin, dal personale del principale punto vendita del produttore oppure puoi consultare il nostro Residential Solutions Navigator.
2. Purificazione dell'aria e ventilazione
Migliora la qualità dell'aria interna della tua casa con i nostri purificatori d'aria, le soluzioni di ventilazione e le pompe di calore aria-aria
Perché la qualità dell'aria che respiriamo in casa è così importante?
Ogni giorno consumiamo circa 1 kg di cibo e 2 kg di acqua, ma sapevi che nello stesso lasso di tempo inaliamo circa 15 kg di aria? Mentre possiamo sopravvivere settimane senza cibo e giorni senza acqua, possiamo resistere solo pochi minuti senza aria.
Le nostre soluzioni per ottimizzare la qualità dell'aria interna
Scopri i seguenti prodotti, che offrono purificazione e filtrazione per mantenere una buona qualità dell'aria all’interno degli edifici, anche quando fuori l’ambiente è inquinato
Quest’estate scegli Daikin per il comfort e la qualità dell'aria della tua casa
Purifica l'aria e sbarazzati delle polveri sottili invisibili agli occhi, per creare una casa sana per te e i tuoi cari
Crea un ambiente sano per il tuo benessere apportando aria pulita e risparmia sulle bollette energetiche con un sistema di ventilazione centralizzato a recupero di calore
Le nostre pompe di calore aria-aria forniscono riscaldamento e raffrescamento e apportano aria pulita, per un comfort ottimale
Dai un’occhiata ai nostri purificatori d'aria in sconto
Con l'arrivo della bella stagione, si registra anche un aumento delle allergie, in particolare ai pollini. Regala a te e ai tuoi cari un'aria più sana, approfittando di uno sconto interessante