Passa al contenuto principale

Se cerchi una soluzione per raffrescare la tua casa durante i mesi più caldi, i nostri climatizzatori, noti anche come pompe di calore aria-aria, sono la scelta ideale.

  • L’efficienza energetica riduce le emissioni e il costo delle bollette
  • Un clima confortevole a casa in qualsiasi stagione
  • Migliore qualità dell'aria interna
  • Il design elegante si abbina ai tuoi interni

Quali sono i vantaggi di un climatizzatore, o pompa di calore aria-aria?

Doppio comfort

Le pompe di calore aria-aria possono riscaldare oltre che raffrescare. Goditi una camera da letto fresca in estate e un soggiorno caldo nei mesi invernali.

Raffresca e riscalda più stanze

Un sistema a pompa di calore aria-aria di tipo multi-split permette di collegare fino a cinque unità interne alla stessa unità esterna. Le unità interne possono avere dimensioni e stili diversi per adattarsi alle esigenze e all'aspetto di ogni locale, per un riscaldamento e un raffrescamento efficienti in tutta la casa. Potrai inoltre variare la temperatura in ogni ambiente.

Gestione facile

Il sistema è facile da utilizzare ovunque ti trovi: è infatti possibile controllare le unità con un semplice telecomando o con un'app.

Convenienza e sostenibilità

I nostri sistemi abbattono i costi delle bollette energetiche e l’impatto ambientale. Appena il 20% dell'energia richiesta per il funzionamento del sistema proviene dall'elettricità. Il resto proviene dalla fonte di energia più rinnovabile che esista: l’aria. Puoi dormire sonni tranquilli sapendo che il tuo comfort non danneggia il pianeta.

Progettate per adattarsi al tuo stile di vita

L’ampia gamma di unità interne Daikin propone modelli progettati per adattarsi al tuo stile e mimetizzarsi nei tuoi interni, per un comfort ottimale in ogni angolo della casa, tutto l’anno.

Come funziona un sistema a pompa di calore aria-aria?

La pompa di calore aria-aria si compone di due unità.

Raffrescamento

L’unità interna

L'unità interna della pompa di calore aria-aria è il componente del sistema che si trova all'interno dell'abitazione e che immette l'aria climatizzata nell'ambiente. L’ampia gamma di unità interne Daikin propone modelli progettati per adattarsi al tuo stile e mimetizzarsi nei tuoi interni, per un comfort ottimale in ogni angolo della casa, tutto l’anno.

L’unità esterna

L'unità esterna è il componente della pompa di calore aria-aria che contiene il compressore, la ventola elicoidale, la scheda madre e lo scambiatore di calore. Può essere montata su una parete esterna della casa o posizionata su un tetto o in giardino. L'unità esterna comprime il refrigerante che estrae l'energia termica dalla stanza o la emette nella stanza tramite l'unità interna associata.

Esistono tre tipi di unità interne a pompa di calore aria-aria

Ulteriori informazioni

Sì, se ristrutturi la tua proprietà e passi alle pompe di calore aria-aria ad energia rinnovabile, aggiungerai valore alla tua casa ristrutturata, all'ambiente e al tuo portafoglio. Le pompe di calore possono essere installate in quasi tutte le case. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni da fare, soprattutto per quanto riguarda l'isolamento. Affinché una pompa di calore funzioni con la massima efficienza, la casa deve essere ben isolata per evitare il più possibile la dispersione dell'energia. Un termotecnico adeguatamente qualificato può consigliarti su cosa fare nella tua casa affinché sia adatta a un sistema a pompa di calore. Potrebbe quindi essere necessario un rinnovo dell'isolamento delle pareti e del tetto. Anche la posizione della casa è un fattore da considerare. L'unità esterna dovrà essere installata all'esterno della tua abitazione e dovrà trovarsi in un luogo facilmente accessibile per facilitarne le operazioni di pulizia, regolazione e riparazione.

Sì, una pompa di calore aria-aria (nota anche come climatizzatore) può portare l'acqua calda nella tua casa. Con Daikin Multi+, il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda vengono forniti con un unico sistema. Con Daikin Multi+ puoi collegare fino a tre unità e un serbatoio di acqua calda sanitaria da 90 e 120 litri , offrendo una flessibilità senza pari. Il serbatoio di Multi+ è dotato di un display semplice ed intuitivo che ti permetterà di monitorare e regolare tutte le impostazioni dell’impianto, come la programmazione e la temperatura dell'acqua.

Le pompe di calore aria-aria Daikin (note anche come climatizzatori) possono apportare sollievo in caso di allergie in quanto dispongono di un filtro che cattura gli allergeni, migliorando la qualità dell'aria che respiri. Le nostre pompe di calore aria-aria non solo ti mantengono al caldo o al fresco, ma rimuovono anche inquinanti, pollini e particolato dall'aria che respiri.

Alcune unità Daikin sono inoltre dotate di Flash Streamer e di diversi altri filtri, quali il filtro deodorizzante all'apatite di titanio o il filtro in argento per la rimozione degli allergeni, in grado di catturare gli inquinanti presenti nell'aria in modo rapido ed efficiente.

No! Non solo: le nostre pompe di calore aria-aria (note anche come climatizzatori) possono aiutare a ridurre i sintomi delle allergie. Daikin inserisce numerosi filtri in tutti i suoi climatizzatori: filtri antiodore a carboni attivi, filtri anti-allergeni agli ioni di argento e filtri Flash Streamer che rimuovono la polvere e catturano i batteri. Con una corretta manutenzione dell'impianto di climatizzazione e a condizione che vengano puliti regolarmente, questi filtri garantiscono un'aria più pulita e sana per tutti.

Affinché la tua pompa di calore funzioni come dovrebbe, è essenziale che il sistema sia installato correttamente. L'installazione deve essere effettuata solo da un tecnico autorizzato e in un luogo adeguato. La superficie deve essere sufficientemente solida da sopportare il peso e le vibrazioni dell'unità; inoltre deve esserci spazio sufficiente per la circolazione dell'aria e per il collegamento dei tubi e dei cavi di alimentazione. Le piante o gli arbusti che si trovano vicino alla pompa di calore devono essere distanti almeno un metro e devono essere potati regolarmente. Inoltre, la pompa deve essere installata in un luogo di facile accesso per le operazioni di assistenza e manutenzione generale.

Spesso ci viene chiesto perché non possiamo mettere la pompa di calore in uno spazio interno. Non potrebbero essere collocate in una soffitta o in veranda? La risposta è no. Infatti, dopo qualche ora, la pompa di calore avrà estratto tutto il calore dall'aria presente all’interno, trasformando di fatto questo spazio in un congelatore. Per questo motivo le pompe di calore aria-aria devono avere libero accesso all'aria esterna.

Raccomandiamo che l'intervento di manutenzione venga effettuato da un tecnico qualificato una volta all'anno. La manutenzione programmata, l'esecuzione regolare di controlli a campione e la pulizia di routine ne prolungheranno la durata e ne preserveranno l'efficienza energetica.

Ecco alcuni sintomi che segnalano la necessità di eseguire immediatamente la manutenzione della pompa di calore aria-aria (nota anche come climatizzatore):

Se il climatizzatore genera più rumore del solito, i filtri potrebbero essere intasati. Pulire l'unità rimuovendo la polvere con un aspirapolvere. Se il rumore persiste o se senti un gorgoglio, potrebbe sussistere un problema meccanico. Occorre quindi rivolgersi a un tecnico qualificato affinché esamini l'unità.

Trova il modello perfetto per il tuo ambiente interno