Passa al contenuto principale

Informazioni sul prodotto

Pressione sonore
minimo 19 dBA
Capacità di Riscaldamento e raffrescamento (kW)
massimo 5,8 / 5,0
Etichetta energetica Riscaldamento
fino ad A++
Etichetta energetica Climatizzazione
fino ad A+++
N° di unità interne per una singola unità esterna (Multi)
massimo 5
Dimensioni unità interna (H x L x P)
600x750x238 mm

Scopri la nostra pompa di calore aria-aria a pavimento ad alte prestazioni

Goditi un calore e un comfort eccellenti

Per riscaldare l'ambiente, la funzione Heat Plus di Perfera simula un calore radiante per 30 minuti, offrendo un'atmosfera accogliente proprio quando serve

Una coppia di mezza età che si rilassa felicemente sul letto godendosi una temperatura perfetta

Riscaldamento confortevole e costante

La casa è ancora più accogliente con la funzione riscaldamento di Perfera pavimento, il suo doppio flusso d'aria dirige l'aria verso l'alto e verso il basso per un riscaldamento costante e confortevole

Due uomini accarezzano un cane nel loro accogliente soggiorno climatizzato

Maggiori informazioni sulla climatizzazione

L'unità interna della pompa di calore aria-aria è la parte del sistema che si trova all'interno dell'abitazione e che immette l'aria condizionata nell'ambiente.

La scelta di un'unità interna a pompa di calore aria-aria dipende dalle tue esigenze specifiche, ma è importante capire il funzionamento complessivo dell'impianto. Esistono diversi sistemi a pompa di calore aria-aria (noti anche come climatizzatori), ognuno con caratteristiche uniche. Il sistema Split, che è costituito da due unità, una all'interno e una all'esterno, è quello maggiormente diffuso nelle abitazioni. In fase di riscaldamento, l'unità esterna estrae il calore dall'aria esterna e lo trasferisce all'interno tramite l'unità interna, lo stesso processo ma al contrario in fase di raffrescamento.


Esistono tre tipi di unità interne a pompa di calore aria-aria:

Unità a parete

I modelli a parete (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera,) sono disponibili in diverse dimensioni e colori per adattarsi a qualsiasi tipologia di interno.

Unità a pavimento

I modelli a pavimento (Perfera Floor) sono climatizzatori compatti che si possono installare sotto una finestra o in una stanza dai soffitti bassi.

Unità a canalizzata da controsoffitto

Unità a canalizzata da controsoffitto. Se non vuoi che l'unità interna sia visibile, i modelli di pompa di calore a scomparsa si possono installare nel controsoffitto o nelle contropareti.

Esistono tre opzioni per la collocazione dell'unità interna di una pompa di calore aria-aria (nota anche come climatizzatore):

Unità a parete

Un'unità a parete è ideale se posizionato sopra una porta o al centro della parete di una stanza. Per garantire il massimo comfort, non è consigliabile posizionare l'unità sopra un divano, la testata del letto o un grande armadio. Seguendo queste regole, il flusso d'aria sarà distribuito in modo uniforme in tutta la stanza.

Unità a pavimento

Un'unità a pavimento può essere installata sotto una finestra per evitare che il flusso d'aria venga bloccato. Inoltre, per garantire che il flusso d'aria circoli in modo uniforme nella stanza, l'unità non deve essere occlusa da mobili.

A scomparsa da controsoffitto

Un'unità che viene installata a scomparsa in un controsoffitto offre una maggiore flessibilità grazie al suo design compatto che rende visibili solo le griglie. L'area intorno alla bocchetta non deve essere bloccata da mobili e, idealmente, non deve trovarsi direttamente sopra un divano o la testata del letto per garantire un comfort ottimale.

Una pompa di calore aria-aria (nota anche come climatizzatore) è tipicamente composta da due unità: l'unità interna e l'unità esterna. Questi sistemi vengono solitamente chiamati "split".

L'unità esterna dello split, montata su una parete esterna o posizionata in un giardino o su un tetto, è la parte di una pompa di calore aria-aria che contiene il compressore, la ventola elicoidale, la scheda madre e lo scambiatore di calore. L'unità esterna comprime il refrigerante che estrae l'energia termica dalla stanza o la emette nella stanza tramite l'unità interna associata.

Affinché la tua pompa di calore funzioni come dovrebbe, è essenziale che il sistema sia installato correttamente. L'installazione deve essere effettuata solo da un tecnico autorizzato e in un luogo adeguato. La superficie deve essere sufficientemente solida da sopportare il peso e le vibrazioni dell'unità; inoltre deve esserci spazio sufficiente per la circolazione dell'aria e per il collegamento dei tubi e dei cavi di alimentazione. Le piante o gli arbusti che si trovano vicino alla pompa di calore devono essere distanti almeno un metro e devono essere potati regolarmente. Inoltre, la pompa deve essere installata in un luogo di facile accesso per le operazioni di assistenza e manutenzione generale.

Spesso ci viene chiesto perché non possiamo mettere la pompa di calore in uno spazio interno. Non potrebbero essere collocate in una soffitta o in veranda? La risposta è no. Infatti, dopo qualche ora, la pompa di calore avrà estratto tutto il calore dall'aria presente all’interno, trasformando di fatto questo spazio in un congelatore. Per questo motivo le pompe di calore aria-aria devono avere libero accesso all'aria esterna.

È importante distinguere tra manutenzione e pulizia. La piccola manutenzione e la pulizia della pompa di calore aria-aria possono essere effettuate dall'utente, mentre gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti da un tecnico professionista.

Controlla il manuale della pompa di calore aria-aria e segui le istruzioni fornite sulla pulizia della pompa di calore.

  • Pulisci le griglie/alette di mandata e ritorno dell'aria con un panno umido e assicurati che non vi siano ostruzioni.
  • In genere i filtri possono essere rimossi e puliti semplicemente aspirandoli o lavandoli con acqua saponata tiepida.
  • Pulisci l'unità esterna, lavala delicatamente con un getto d'acqua per rimuovere lo sporco e strofinala con una spazzola per eliminare le ragnatele. Assicurati che eventuali residui di piante e fogliame che potrebbero essere stati raccolti o risucchiati nella parte posteriore della batteria vengano rimossi. Assicurati di non danneggiare le alette.
  • Fai attenzione: le alette sulle batterie sono molto affilate. Consigliamo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale corretti, tra cui i guanti.
  • NON utilizzare benzina, benzene, solventi, lucidanti in polvere o insetticidi liquidi.
  • NON utilizzare acqua o aria a una temperatura di 40 °C o superiore.
  • NON utilizzare sostanze lucidanti.
  • NON utilizzare spazzole a setole dure.

L'app Onecta: Tutto sotto controllo, ovunque tu sia

Aggiungi al tuo telefono la nostra app Onecta, facile da usare, per un controllo completo, ovunque tu vada. I controlli vocali di Alexa o Google Home ti permettono di gestire le unità Daikin semplicemente con la tua voce.

Un uomo intento a controllare il suo impianto di riscaldamento con un'applicazione

Altre pompe di calore aria-aria

Colori disponibili
Daikin Emura è un'icona della climatizzazione contemporanea, creata per catturare gli sguardi
Colori disponibili
Climatizzatore pluripremiato, elegante e compatto, disponibile in tre colori

Confronta i modelli (1)

Confronta i modelli