Passa al contenuto principale

La nostra gamma di prodotti

  • Pompe di calore aria-acqua a bassa temperatura

    Le pompe di calore aria-acqua a bassa temperatura Daikin Altherma garantiscono riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione e produzione di acqua calda ad elevata efficienza energetica.
  • Pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura

    Con la pompa di calore ad alta temperatura Daikin Altherma, sostituire il vecchio impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda non potrebbe essere più facile.
  • Pompe di calore ibride

    Le pompe di calore ibride Daikin Altherma per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda, rappresentano una combinazione efficiente di fonti di energia rinnovabili e tradizionali.
  • Pompe di calore ECH₂O per acqua calda sanitaria

    Le pompe di calore Daikin Altherma ECH₂O sono il sistema di riscaldamento per l'acqua calda sanitaria più efficiente sul mercato.
  • Pompe di calore aria-aria

    Le pompe di calore aria-aria Daikin estraggono energia da una fonte rinnovabile, l'aria esterna, per riscaldare e raffrescare in modo efficiente l’abitazione.
  • Pompe di calore geotermiche

    Le pompe di calore geotermiche Daikin estraggono il calore dal suolo per assicurare riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda efficienti.
  • Sky Air

    Daikin Sky Air è un sistema di climatizzazione globale che garantisce funzionalità di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e purificazione dell’aria per gli edifici di piccole e medie dimensioni.
  • Oil condensing boilers

    Daikin provides the most efficient oil boiler, using innovative condensing technology to heat your home and supply hot water.
  • Caldaie a condensazione a gas

    Le caldaie a condensazione a gas Daikin sono efficienti dal punto di vista energetico e facili da installare, per questo sono ideali per sostituire caldaie a gas tradizionali o per essere utilizzate nei progetti di ristrutturazione.
  • Ventilazione

    Dai piccoli sistemi a recupero di calore alle grandi unità di trattamento dell'aria, Daikin offre diverse soluzioni per la ventilazione per creare un ambiente fresco, salutare e confortevole negli edifici residenziali, commerciali e industriali.
  • Sistemi di Controllo

    Dal controllo online centralizzato del sistema di climatizzazione della tua casa ai sistemi di gestione dell'edificio multi-zona, Daikin ti offre il controllo totale in ogni momento.
  • VRV

    I sistemi VRV Daikin costituiscono una soluzione completa per la climatizzazione di edifici di qualsiasi dimensione. Un prodotto Daikin originale, innovativo ed efficiente dal punto di vista energetico.
  • Refrigerazione

    I sistemi di refrigerazione Daikin sono progettati per rispondere alle esigenze di applicazioni industriali e commerciali in modo affidabile ed efficiente
  • Refrigeratori e Attrezzature Air-Side

    Daikin offre refrigeratori condensati ad acqua e ad aria affidabili ed efficienti, oltre a unità di trattamento dell'aria e fan coil per qualsiasi esigenza, piccola o grande.
  • Barriere d’Aria Biddle

    Le barriere d'aria Biddle evitano le dispersioni di calore e mantengono un'atmosfera confortevole nell’edificio.

Soluzioni per ogni esigenza di climatizzazione

Daikin offre la più vasta scelta di soluzioni di riscaldamento, raffrescamento e climatizzazione adatte a ogni ambiente e preferenza personale. Scopri quali sono le opzioni disponibili selezionando un'applicazione.